KOKY044C February   2022  – October 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1

 

  1.   1
  2.   한눈에 보기
  3.   머리말
  4.   E/E 아키텍처 과제의 해결
  5.   전력 분배 과제 및 솔루션
  6.   배전의 분산화
  7.   용융 퓨즈의 반도체 퓨즈로의 교체
  8.   스마트 센서와 액추에이터 관련 과제 및 해결 방법
  9.   영역 모듈 - 새로운 마이크로컨트롤러 요구 사항
  10.   스마트 센서와 액추에이터
  11.   데이터 과제와 해결 방법
  12.   데이터 유형
  13.   데이터의 시간 민감도
  14.   통신 보안
  15.   마무리

배전의 분산화

영역 아키텍처에서는 영역 게이트웨이를 이용해 영역 내의 스마트 센서와 액추에이터, ECU에 데이터를 배포하고 통신을 위한 데이터를 중앙 컴퓨팅 모듈에 통합합니다. 이러한 영역 데이터 게이트웨이는 전력을 해당 영역의 모듈에 분배하는 기능도 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 배터리의 단일 전력 하네스를 특정 영역으로 라우팅하는 경우, 그 영역의 영역 모듈이 그 영역의 모듈로 전력을 분배합니다. 또한 그림 2는 영역 모듈이 그 영역 내 모듈에 전력을 분배하는 이러한 개념을 보여줍니다. 다시 말해, 영역 모듈에는 전력 분배에 필요한 관련 퓨즈와 릴레이가 포함되어 있습니다.

이러한 배전 방식의 장점은 중앙 집중식 배전에 필요한 하네스 전선의 길이와 비교해, 배터리에서 각 영역으로 라우팅되는 전력 하네스의 길이를 줄일 수 있다는 점입니다. 이러한 길이 감소는 무게 및 비용 절감으로 직결됩니다.

분산형 배전에서 해결해야 할 과제 중 하나는 설계 비용을 절감할 뿐 아니라 재고 관리를 완화할 수 있도록 해당 영역 내 부하에 관계 없이 어떤 영역에서나 작동 가능한 배전함을 설계하는 것입니다. 반도체 MCU(마이크로컨트롤러)와 고압측 스위치 및 트랜시버를 포함하는 스마트 배전함을 사용하면 소프트웨어를 이용해 해당 영역 내 부하에 맞게 하드웨어를 구성할 수 있습니다.