NESA006 April 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1
相較於一般 CAN-FD 收發器,CAN SIC 收發器可提供重大系統優勢,而且無需進行實體層或應用層的設計變更。這類收發器能以更快的位元速率運作、提供更自由的網路拓撲選擇,同時還可降低車輛成本與重量。
CAN SIC 向下相容至 ISO 11898-2,因此可在與 CAN-FD 相同的匯流排上運作。
如表 1-1 所示,CAN SIC 收發器可大幅改善位元定時對稱,因此可針對任何可能造成 CAN 訊號劣化的網路效應,提供更大的裕度。收發器能大幅減少發射與接收位元劣化的情況,因此可縮短位元期間,進而以 8 Mbps 的速率可靠地運作。最後,CAN SIC 收發器的迴圈延遲最大為 190 ns,而 CAN-FD 收發器最大則達 255 ns,因此 CAN SIC 收發器有助於延伸最長網路長度。