為了展現德州儀器 (TI) 八針腳 TCAN1462 CAN SIC 收發器的振鈴抑制功能,德州儀器利用下列設定進行了實驗:
- 雙節點點對點通訊,其中節點 1 為 TCAN1462,節點 2 為一般 CAN-FD 收發器 TCAN1044A,如圖 4-1 所示。模擬複雜星狀拓撲的振鈴網路 (根據 CiA 601-4 規定) 連接至 CAN 匯流排端點。如同圖 4-2 與圖 4-3 中所示的波形,當 TCAN1462 進行驅動時,CAN 匯流排與 RXD 訊號看來十分乾淨。但是當 TCAN1044A 進行驅動時,即出現大量匯流排振鈴和 RXD 突波。
圖 4-1 具有雙節點與振鈴電路的網路
大幅負向的 VOD 並非問題,且 VOD 也沒有過衝情況,因此可產生乾淨的 RXD。