NESA007 May 2022 AM623 , AM625
在電源最佳化方面,必須考慮如何在指定系統中使用 SoC 以及整體系統電源最佳化,而不僅是 SoC 電源:這是全方位方法中關鍵的一環。將 SoC 所需的專用輸電軌道數量減到最少,不只能簡化電源解決方案而已。AM62x 產品採用共享核心 vdd 架構,可彈性調整電壓位準,以符合各種應用需求。
採用最佳化系統功率,為指定應用結果選擇正確的核心電壓。AM62x 產品能夠證明,透過將核心電源供應從製程節點的標準核心電壓 0.8 V 調整到 0.75 V,有功功率總共降低了 15%。另一方面,性能是重點關注點,將核心電源供應從 0.8 V 擴展到 0.85 V 可使產品性能提高 15%。
AM62x 處理器支援沒有 DVFS/AVS 的單核心電源供應,為具有完整性能資格的整個 SoC 啟用固定核心電壓來實現 100K POH。