NESA010A november 2022 – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
電源會透過 VDD 和 VSS 連接提供至裝置。裝置支援以 1.62 V 至 3.6 V 供應電壓運作,並可以 1.62-V 供電啟動。電源管理單元 (PMU) 可產生裝置的穩壓核心電源供應,並提供外部供應監督。另外也包含 PMU 及其他類比周邊裝置使用的能隙電壓參考。VDD 可直接提供 IO 電源(VDDIO) 和類比電源 (VDDA)。VDDIO 和 VDDA 在內部連接至 VDD,因此不需要額外電源供應接腳 (請參閱裝置特定產品規格表以獲得詳細資訊)。