NESA010A november   2022  – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商標
  3. MSPM0L 硬體設計檢查清單
  4. MSPM0L 裝置中的電源供應器
    1. 2.1 數位電源供應
    2. 2.2 類比電源供應
    3. 2.3 內建電源供應器與電壓參考
    4. 2.4 電源供應器的建議去耦電路
  5. 重設和電源供應監控器
    1. 3.1 數位電源供應
    2. 3.2 電源供應監控器
  6. 時脈系統
    1. 4.1 內部振盪器
    2. 4.2 外部時脈輸出 (CLK_OUT)
    3. 4.3 頻率時脈計數器 (FCC)
  7. 偵錯器
    1. 5.1 偵錯埠針腳和針腳配置
    2. 5.2 具備標準 JTAG 連接器的偵錯埠連接
  8. 重要類比周邊裝置
    1. 6.1 ADC 設計考量
    2. 6.2 OPA 設計考量
    3. 6.3 DAC 設計考量
    4. 6.4 COMP 設計考量
    5. 6.5 GPAMP 設計考量
  9. 主要數位周邊裝置
    1. 7.1 計時器資源和設計考量
    2. 7.2 UART 和 LIN 資源與設計考量
    3. 7.3 I2C 及 SPI 設計考量
  10. GPIO
    1. 8.1 GPIO 輸出切換速度及負載電容
    2. 8.2 GPIO 電流汲極與源極
    3. 8.3 高速 GPIO
    4. 8.4 開汲極 GPIO 無需使用位準移位器即可實現 5-V 通訊
    5. 8.5 無需使用位準移位器即可與 1.8-V 裝置通訊
    6. 8.6 未使用的接腳連接
  11. 配置指南
    1. 9.1 電源供應配置
    2. 9.2 接地佈線圖考量事項
    3. 9.3 佈線、導孔和其他 PCB 元件
    4. 9.4 如何選擇電路板層及建議的堆疊
  12. 10開機載入程式
    1. 10.1 開機載入程式簡介
    2. 10.2 開機載入程式硬體設計考量
      1. 10.2.1 實體通訊介面
      2. 10.2.2 硬體叫用
  13. 11參考
  14. 12修訂記錄

UART 和 LIN 資源與設計考量

MSPM0 L 系列 MCU 包括通用非同步接收器發射器 (UART)。如 表 7-2 中所示,UART0 支援 LIN、DALI、IrDA、ISO7816曼徹斯特編碼功能。

表 7-2 UART 功能
UART 功能 UART0 (延伸) UART1 (主要)
停止和待機模式下啟用
獨立傳送與接收 FIFO
支援硬體流程控制
支援 9 位元配置
支援 LIN 模式 -
支援 DALI -
支援 IrDA -
支援 ISO7816 智慧卡 -
支持曼徹斯特編碼 -
表 7-3 MSPM0L UART 規格
參數 測試條件 最小值 典型值 最大值 單元
fUART UART 輸入時脈頻率 32 MHz
fBITCLK BITCLK 時脈頻率 (與以 MBaud 為單位的波特率相等) 4 MHz
tSP 由輸入濾波器進行抑制的突波脈衝持續時間 AGFSELx = 0 5 5.5 32 ns
AGFSELx = 1 8 15 55 ns
AGFSELx = 2 18 38 115 ns
AGFSELx = 3 30 74 165 ns

MSPM0L UART 模組可支援高達 4-MHz 的波特日期,可支援幾乎所有 UART 應用程式。

區域互連網路 (LIN) 是常用的低速網路介面,由與多個遠端回應器節點通訊的指令節點組成。只需一條纜線即可進行通訊,且纜線通常包含在車輛線束中。

TLIN1021A-Q1 發送器支援高達 20 kbps 的資料傳輸速率。收發器會透過 TXD 接腳控制 LIN 匯流排狀態,並會在開汲極 RXD 輸出接腳上回報匯流排狀態。裝置配備電流限制波形成形驅動器,可減少電磁放射 (EME)。

TLIN1021A-Q1 的設計可支援具廣泛輸入電壓操作範圍的 12-V 應用。裝置支援低功耗休眠模式,並可透過 LIN、WAKE 接腳或 EN 接腳從低功耗模式中喚醒。此裝置可選擇性啟用透過 TLIN1021A-Q1 INH 輸入接腳在節點上出現的各種電源,以系統級方式減少電池耗電量。圖 7-1 說明使用 TI TLIN1021A LIN 收發器實作的典型介面。

GUID-F95B039E-FCFA-4FB1-975B-B03DA1111EE7-low.png圖 7-1 典型 LIN TLIN1021A 收發器

只需一條纜線即可進行通訊,且纜線通常包含在車輛線束中。圖 7-2圖 7-3 說明使用 TI TLIN1021A LIN 收發器實作的典型介面,如需詳細資訊,請參閱 TLIN1021 產品規格表。

GUID-452D63EA-A263-41DC-B4BD-4D376FC759E9-low.png圖 7-2 採用 MSPM0L 的典型 LIN 應用程式 (指令器)
GUID-F9A69F67-B989-46FA-94C9-A40E0F2F03C8-low.png圖 7-3 採用 MSPM0L 的典型 LIN 應用程式 (回應器)