NESA011B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
針對跨裝置和溫度需要更高時鐘準確的應用,可以使用外部振盪器。LFXT 可以取代 LFOSC,而 HFXT 可以取代 SYSOSC。
LFXT 是一款超低功耗晶體振盪器,其支援驅動標準 32.768-kHz 手錶晶體。若要使用 LFXT,請在 LFXIN 和 LFXOUT 針腳之間填充手錶晶體。將 LFXIN 和 LFXOUT 針腳上的負載電容器放置到電路接地 (VSS)。根據使用的晶體規格調整晶體負載電容器的大小。透過可編程驅動器強度機制支援各種晶體類型。如需佈線圖建議,請參閱 节 9。
LFCLK_IN (數位時鐘)
可以繞過 LFXT 電路,並將 32.76-kHz 典型頻率數位時鐘導入裝置,用作 LFCLK 來源。LFCLK_IN 和 LFXT 是互斥的,不得同時啓用。
LFCLK_IN 與典型工作週期 50% 的數位方波 CMOS 時鐘輸入相容。透過啓用 LFCLK 監控器可以檢查 LFCLK_IN 上的有效時鐘訊號。預設情況下,LFCLK 監測器在 LFXT 若未啓動,請檢查 LFCLK_IN。
高頻晶體振盪器 (HFXT) 可搭配 4 至 48-MHz 範圍的標準晶體與諧振器使用,為系統產生穩定的高速參考時鐘。
若要使用 HFXT,請在 HFXIN 和 HFXOUT 針腳之間填充晶體或諧振器。將兩者的針腳上的負載電容器放置到電路接地 (VSS)。根據使用的晶體規格調整晶體負載電容器的大小。可編程的 HFXT 啓動時間具有 64-µs 解析度。如需佈線圖建議,請參閱 节 9。
HFCLK_IN (數位時鐘)
可以繞過 HFXT 電路,將 4 至 48-MHz 典型頻率數位時鐘導入裝置,用作 HFCLK 來源,而不是 HFXT。HFCLK_IN 和 HFXT 是互斥的,不得同時啓用。
HFCLK_IN 與典型工作週期 50% 的數位方波 CMOS 時鐘輸入相容。