劉偉傑
過去,人機介面 (HMI) 由附帶按鈕、開關和指示燈的實體控制面板組成,讓使用者能與機器通訊。隨着技術的發展,使用者可以監控製程、查看狀態資訊顯示和傳送命令。現在,HMI 應用無所不在,包含用於控制電視的智慧型手機應用程式、車輛語音命令,醫院中的病患監控或智慧工廠的觸控螢幕控制面板
我們在日常生活中持續見識到與機器的接觸點不斷增加。HMI 的未來會是什麼樣貌?除了資料收集、控制與顯示外,新一代 HMI 超越了人機介面的應用範,轉為提供人機互動的方法,讓機器在其中展現智慧行動,並與人通訊。例如,透過非接觸式互動、物體和手勢偵測以及臉部辨識功能來出入大樓建築,如影片「智慧出入建築物」中所示。
進入人機互動的新世界需要互動式智慧應用,處理器也面臨全新挑戰,才能讓 HMI 成為可能。現在來逐項探討新一代 HMI 三大考量。
新一代 HMI 設計依賴邊緣人工智慧 (AI) 啟用新功能。例如,機械視覺可以透過臉部辨識功能啟用對機器的出入控制,或者透過手勢辨識啟用非接觸式操作,如 圖 1 中範例所示。此外,在 HMI 設計中新增機器視覺等邊緣 AI 功能,可針對目前系統狀態和預測性維護,進行更準確的分析。建立新 HMI 應用時,必須考量邊緣 AI 應用開發的相關資源付出,以及處理器功能。
單晶片上的高度整合會影響裝置耗電量,特別是在完全啟用邊緣 AI 功能時。智慧型設計通常只需精巧外型尺寸,特別是在嚴苛環境下,這使得終端產品的耗電量變得更加繁複。設計人員必須克服在創建高效率設計時所面臨的挑戰,同時須銘記熱溫度限制,且不會增加整體系統成本。最佳化電源設計應包含超低功耗與多重低功耗模式,以延長產品壽命。
現場等級裝置和感測器數量不斷增加,以及新興的即時工業通訊信協定也為新的 HMI 應用帶來了挑戰。舉例來說,智慧工廠環境中的 HMI 需要與其他裝置和機器通訊,這表示 HMI 設計需要連線和控制功能。顯示器是 HMI 的另一項設計考量,可提供獨特功能和方式來強化人機間的通訊。
隨著 HMI 持續演進,這些應用背後的處理器技術必須做好準備,以與時俱進。TI Sitara™ AM62 處理器系列的首款裝置 AM623、AM625 和 AM625SIP 處理器專爲低功耗和多種工業周邊設備而設計,可將省電的邊緣 AI 處理功能引入雙顯示器和小型應用以及新一代 HMI,全部都納入考量。
AM625SIP 是 AM6254 處理器的系統級封裝 (SIP) 版本,額外增加了整合式 512MB LPDDR4 SDRAM。此裝置可直接解決工程師在設計處理器時所面臨的硬體、軟體、電力及更多挑戰。SIP 處理器具有其他優點,例如可實現簡化的硬體設計、最佳化尺寸/系統物料清單成本,以及減少在晶片上配置 LPDDR4 所需的工程工作負擔。
此外,AM62P 處理器也透過整合式四核心 Arm Cortex-A53、功能更強大的圖形處理單元 (GPU) 和 32 位元 LPDDR4,強化 HMI 應用的性能。記憶體頻寬的增加可大幅減少延遲、簡化視覺轉換,並在處理器上提供優異的多工處理功能,能即時回應 HMI 應用所需。此外,AM62P 的關鍵在於增強型 GPU 和視訊轉碼器,能以高畫質呈現複雜的 3D 圖形、效果和視訊串流。
AM62X 處理器系列包含:AM623、AM625、AM625SIP 和 AM62P 透過可擴展的單核至四核 Arm Cortex-A53 到 1.4-GHz 平台,以及支援 TensorFlow 的 Mainline Linux 來強化邊緣 AI 功能的實作。此外,通用非同步接收器發射器,序列周邊介面和 I2C 等晶片內建資源,也支援常用工業感測器或控制器的連線選項,可進一步簡化設計。
AM623 和 AM625 的最佳化電源設計支援多種核心功耗低至 7 mW 的電源模式、可攜式與電池供電設計。AM62P 也以專用視訊硬體加速器實現電源設計最佳化,可分擔 CPU 視訊處理負荷,進而提升電源效率。簡化的硬體設計可在精巧尺寸中實現具成本效益的系統解決方案。
AM623、AM625 和 AM625SIP 處理器支援各種顯示介面,其中包括具成本效益的 RGB888,和支援 2K 與超高畫質顯示器的低電壓差動訊號介面。AM62P 也包括 DSI,並支援最多三個顯示器,進而增加了顯示介面清單。多重顯示功能可實現設計靈活性與創新。
HMI 的未來將在各種環境和應用中展現人機通訊的智慧與創新。想像一下,在手術室中,醫療人員用自己的語音與病患監控系統互動,而不是輕觸螢幕維持無菌環境;或是在嘈雜的工廠中,工作人員只需一個手勢就能使用控制面板。使用 AM62 處理器系列,開始進行最新世代的 HMI 設計。
軟體和開箱即用示範簡化了評估 AM62X 處理器邊緣 AI 應用的程序;此與同時,邊緣 AI 開發資源與學術有助於節省設計資源耗用時間與時間。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司