NEST045 February 2024 LMG3526R030 , TMS320F280049C , UCC27517
Brent McDonald
由於使用傳統的連續導通模式 (CCM) 控制,因此需要使用符合成本效益的解決方案,以在輕負載下以峰值效率改善功率因數校正 (PFC),同時縮減被動元件,也變得越來越困難。工程師正在對複雜的多模解決方案進行重大研究,以解決這些疑慮 [1]、[2],而這些方法非常有吸引力,因為其可讓您縮小電感器的尺寸,同時還可在較輕負載下透過軟性切換來提升效率。
不過在這篇用電訣竅中,我將介紹可實現高效率與低總諧波失真 (THD) 的新方法,此方法不需要使用複雜的多模控制演算法,並且可在所有操作條件下實現零切換損耗。此方法使用高性能氮化鎵 (GaN) 開關,並具備可指出開關是否於零電壓切換 (ZVS) 開啟的整合式旗標。此方法可在所有操作條件下實現高效率 ZVS,同時迫使 THD 降至極低。
本系統使用的拓撲結構是整合式三角電流模式 (iTCM) 圖騰柱 PFC [3]。對於高功率與高效率系統而言,圖騰柱 PFC 可針對傳導損耗提供顯著優勢。此拓撲結構的 TCM 版本透過確保在開關開啟之前,電感器電流可一律維持足夠的負值,以強制執行 ZVS [4]。圖 1 以圖示顯示圖騰柱 PFC 的 iTCM 版本。
TCM 轉換器和 iTCM 轉換器之間的差異是存在 Lb1、Lb2 和 Cb。在正常操作期間,Cb 間的電壓等於輸入電壓 Vac。以 180 度異相運作的兩個相位會充分利用漣波電流抑制,並減少 Cb 中的均方根電流應力。Lb1 和 Lb2 的尺寸僅可處理 TCM 操作所需的高頻率 AC 漣波電流。如此一來,在 TCM 中使用的電感器即無需 DC 偏壓,如 [4] 中所定義。在存在 ZVS 所需的高通量擺幅時,Lb1 和 Lb2 的鐵氧體磁芯有助於確保低損耗。Lg1 和 Lg2 的值大於 Lb1 和 Lb2 (最多大 10 倍),這可防止大部分高頻率電流流入輸入來源,從而降低電磁干擾 (EMI)。此外,Lg1 和 Lg2 中的漣波電流減少,即可使用低成本的核心材料。圖 1 也以圖示顯示了數個主要分支的漣波電流包絡。
德州儀器 (TI) TMS320F280049C 微控制器和 LMG3526R030 GaN 場效電晶體 (FET) 可協助進行控制。這些 FET 具備整合式零電壓偵測 (ZVD) 訊號,可隨時在開關於 ZVS 開啟時進行宣告。微控制器使用 ZVD 資訊以調整切換時序參數,以在電流剛好足以達到 ZVS 的時開啟開關。為簡單起見,圖 2 以圖示顯示單相 iTCM PFC 轉換器。表 1 定義此圖中使用的關鍵變數。微控制器使用的演算法可對系統的精確微分方程組求解。這些方程式使用的條件可在兩個開關上強制執行 ZVS,並迫使電流等於電流命令。只要就兩個開關而言,系統以正確的 ZVS 量運作,方程式即準確無誤。正確運作時,演算法可產生實現 0% THD 的時序參數和最佳的 ZVS 量。為了協助實現 ZVS 條件,每個開關 (S1 和 S2) 都會以逐週期方式向微控制器回報各自的 ZVS 開啟狀態。在圖 2 中,Vhs,zvd 和 Vls,zvd 代表 ZVD 報告。
![]() |
圖 3 以圖示顯示 ZVD 時序調整流程。在每個切換週期期間,微控制器會根據 ZVD 訊號的累積記錄來計算切換時序參數 (ton、toff、trp 和 trv)。圖 3b 顯示了以理想頻率運作的系統。前述的「理想」意味著 THD 為 0%,且高壓側與低壓側 FET 均具有完美的 ZVS 量。圖 3a 顯示了當操作頻率低於理想頻率 50 kHz 時會發生的情況。此時可發現高壓側 FET 會失去 ZVS (失去高壓側 ZVD 訊號即指出此情況),而低壓側 FET 的負電流則高於達到 ZVS 所需的負電流。如此會損失效率並導致功率因數失真。在操作頻率高於理想頻率 50 kHz 時,則會發生圖 3c 的情況。在此情況下,高壓側 FET 具有 ZVS,但低壓側 FET 會失去 ZVS。同樣地,這會明顯地損失效率並出現失真情況。
根據是否存在 ZVD 訊號而定,控制器可以增加或降低頻率,以將系統推至最佳操作點。如此一來,控制作業就會如同試圖找出最佳操作頻率的積分器一樣運作。當系統剛好停留在每個週期都可勉強達到 ZVS 的閾值上時,就會出現最佳狀態。
圖 4 顯示的原型,是使用我至今討論的拓撲結構和演算法所建置。
表 2 總結了原型的規格和重要元件值。
![]() |
圖 5 顯示原型的量測節點,圖 6 則以圖示顯示在全功率 (5 kW) 下運作的原型系統波形。開關節點電流 IL,A 和 IL,B 是各自分支在 Lg 和 Lb 的電流和。圖形的放大部分顯示正半週期期間的波形細節。電流波形具有理想的三角形,且負電流剛好足以達到 ZVS,如開關節點電壓 VA 和 VB 所示。此外,電流波形的正弦包絡顯示 THD 偏低。
圖 7 顯示在負載範圍中所測量的效率與 THD。效率峰值高於 99%,且幾乎整個負載範圍的效率峰值均高於 98.5%。THD 的最大值為 10%,且在大部分負載範圍中均低於 5%。為了將性能最佳化,單元相位會以約 2 kW 切減或增加相位。
您可使用 ZVD 訊號來控制圖騰柱 PFC 轉換器的操作頻率,以實現高效率與低 THD。如需有關此方法的詳細資訊及系統的模擬模型,請參閱可變頻率、ZVS、5-kW、GaN 架構、二相圖騰柱 PFC 參考設計。
先前發佈在 EDN.com 上。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司