Veronica Marques
當 TI DLP® 技術推出首款 4K 超高畫質 (UHD) 晶片組時,內容供應商與串流裝置剛剛開始提供 4K UHD 選項。首款 0.47 吋 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的推出,讓設計人員得以開發可攜式超高解析度 行動智慧型電視與雷射電視。
如今 4K 內容已無所不在,DLP 產品的新一代 4K UHD 顯示器晶片組,針對行動智慧型電視和雷射電視,提供具備可攜性、經濟實惠且更加簡易的使用方式。
行動智慧型電視與超短焦 (UST) 光學雷射電視十分方便,這是因為其可在相對短距離內投射超過 80 吋的影像,且體積比傳統平板顯示器更為小巧。這些 UST 系統讓消費者無須將投影機安裝在天花板上或放在遠離螢幕的地方,而可放置在靠近顯示影像的表面上。然而,UST 光學元件也讓影像對投影機的定位與表面的平坦度更加敏感。此外,許多 UST 投影機皆搭配螢幕銷售,需要經過精確的設定。
爲了解決這些難題,1080p 和 4K UHD 晶片組整合了自動調整畫面和自動扭曲等自動校正功能。這樣即可運用低成本攝影機快速感應邊緣,然後讓軟體根據螢幕畫面大小修正影像 (參閱 圖 1)。這種作法可讓消費者在更短時間內精確完成安裝作業,因此可簡化設定。即使沒有 UST 光學元件,若投影機移動或表面不完全平坦,自動校正功能亦非常實用。
實現這些功能所需的影像處理功能先前需要外部元件,但其現已整合至 DLPC7540、DLPC7530 和 DLPC6540 控制器作為進階扭曲引擎與演算法技術的一部分。設計人員可以使用 DLP471TP、DLP472TE、DLP650TE、DLP472NE 和 DLP651NE 晶片組,更輕鬆地整合自動校正功能進而使產品更具吸引力。
DMD | 控制器 | 解析度 | 亮度 (lumen) | 特色 |
---|---|---|---|---|
DLP471TP | DLC6540 | 4K UHD | 1800 | 2D Keystone 自動調整畫面 自動扭曲 影像混合 |
DLP472TE | DLPC7540 | 4K UHD | 6000 | |
DLP650TE | DLPC7540 | 4K UHD | 8000 | |
DLP472NE | DLPC7530 | 1080p | 6000 | |
DLP651NE | DLPC7530 | 1080p | 8000 | |
DLP472NE | DLPC7530 | 1080p | 6000 | |
DLP651NE | DLPC7530 | 1080p | 8000 |
DLPC6540 和 DLPC7540 控制器不再需要現場可編程閘陣列 (FPGA) 和外部快閃記憶體,且可與 DLP 晶片組介接。這不僅可簡化設計,也可大幅節省物料清單的成本。圖 2 為您展示可降低複雜度的 0.47 吋 DLP471TP DMD、專用 DLPC6540 顯示器控制器和 DLPA3005 電源管理積體電路/LED 照明驅動器。
降低複雜度的另一種方式,即是使用現成光學模組。光學模組是一種緊湊型元件,其整合了 DMD、照明來源、光學元件和相關機械裝置。TI 與眾多光學製造商合作,為開發人員提供可立即生產光學模組的途徑。這可讓您透過外包光學與機械開發加快上市速度,而無須耗費時間設計和製造自訂解決方案。
新一代 4K UHD 與 1080p 晶片組可減少所需元件數量,同時增添更多先進的影像處理功能。此產品組合包括 DLP Pico 的 DLP471TP DMD 和 DLPC6540 控制器 (適合小於 2000 流明的小型設計),以及非常適合 2000 流明以上設計的 DLP472NE, DLP651NE DMD 和 DLPC7530 控制器,還有 DLP472TE, DLP650TE DMD 和 DLPC7540 控制器。
運用這些先進功能和 DLP 技術生態系統,可協助您在市場上推出超高解析度的出色顯示器,同時善用 4K UHD 內容迅速擴增的可用性。