Alon Kopelman
為了輔助先進駕駛輔助系統 (ADAS),汽車的雷達感測器數量越來越多,並且具有數個中距離與長距離雷達,以支援最高達汽車工程師協會第 2 級的自動駕駛。儘管這種雷達組合可達到安全運作所需的前向掃描範圍,而且至今皆足以因應需求,但是在成本敏感的市場中,對原始設備製造商 (OEM) 的要求不斷演變,因此也帶來對新設計解決方案的需求。
圖 1 顯示前置雷達系統如何偵測並測量與其他車輛之間的距離。
符合第 2 級與更高自主性等級的新一代車輛,將需競相以越來越低的成本向消費者提供前述等級,因此需要經過最佳化的硬體和軟體。
自動車輛感測器架構需視車輛的自主等級功能而定。若要實現自動操作,就需要即時收集與處理大量感測器資料。如果感測器均同步化,特殊軟體就可使用感測器資料,以在車輛前方建置環境的虛擬影像。有了前述虛擬影像後,ADAS 微控制器 (MCU) 即可計算正確路徑或迴避障礙。
雷達是藉由發射無線電波,再透過路徑上的物體反射來偵測物體。隨後雷達會測量從發射無線電波到感測器偵測到無線電波之間所經過的時間,以計算物體的距離。在第 2 級以上車輛的典型應用中,雷達感測器組合會包含支援最遠距離達 150m 的三至到五個中距離雷達感測器,以及支援最遠距離達 250m 的單一長距離前置雷達。
前述每個雷達都會不斷地以訊框向雷達電子控制單元提供資料。隨後由 OEM 和一級製造商開發的軟體堆疊會負責將不同的訊框同步到中央時鐘,而這會帶來高處理負擔。因此,隨著資料需求提升,中央處理器的性能、功耗、尺寸和價格要求也會有所提升。
在傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP) 通訊協定堆疊之實體層 (PHY) 的訊框硬體層級同步,可大幅減少中央 ADAS MCU 的後處理需求。TI DP83TC817S-Q1 乙太網路 PHY 收發器可跨兩個以上的雷達,在時域與頻域中將硬體層級的雷達訊框同步化,而且在數奈秒內即可完成。圖 2 說明了此概念。
OEM 已採用乙太網路做為區域、網域及混合架構中的大型系統數位骨幹。在現有的 ADAS 架構中,乙太網路可做為雷達與中央運算系統之間的通訊連結。若乙太網路 PHY 位於雷達子系統中,其會將訊框資料傳送至中央 ADAS 電腦。
TI DP83TC817S-Q1 的進階功能可透過精密時間協定 (PTP) 復原傳入中央時鐘。裝置的整合式輸入/輸出會觸發雷達訊框,在數個雷達間提供同步的雷達訊框。前述同步的訊框會傳回雷達電子控制單元。接著 DP83TC817S-Q1 會測量所接收之雷達訊框的頻率偏移,並在下一個訊框週期中修正雷達頻率偏移,將頻域中的後續訊框同步化。時域與頻域同步化讓中央 ADAS MCU 可使用從感測器擷取的資料,且只需進行極少的後處理,此外還能提供比軟體層級同步化更高的準確度。
乙太網路 PHY 收發器可透過簡化現有 ADAS 架構與減少軟體堆疊處理作業,提升現有雷達系統汽車架構的準確度、效率和範圍,以滿足 OEM 和一級製造商的需求。DP83TC817S-Q1 不僅可減少 ADAS MCU 的處理作業,還可縮減開發週期並提升完整雷達系統的性能功能,進而實現先前受到成本限制的架構。因此,結合這些功能後,即可縮短新一代第 2 級以上自動車的週期時間。
所有商标均为其各自所有者的财产。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司