NEST085 August   2024 TPS1200-Q1 , TPS1211-Q1

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2輸出電壓的電壓轉換速率控制
  4. 3並聯預充電路徑
  5. 4自動 PWM 式電容器充電
  6. 5設計考量及測試結果
  7. 6結論
  8. 7參考資料
  9. 8相關網站

簡介

車輛架構從域式架構轉換至區域式架構的趨勢,正大幅改變汽車配電,讓半導體開關式解決方案 (請參閱 圖 1) 取代了用於保護線束的傳統熔斷保險絲。這類解決方案提供的優點包括降低保險絲時間電流的變異性,因此具備縮減纜線直徑、重量和線束成本的潛力。半導體開關也可遠端重設,這意味著不一定需要容易觸及保險絲,如此一來,設計師安置保險絲的位置,就可是從電源到負載的纜線長度較短的位置。

 域式配電架構。圖 1 域式配電架構。
 區域式配電架構。圖 2 區域式配電架構。

將半導體開關做為智慧保險絲裝置使用時,會面臨的系統設計挑戰包括需在開關處於開啟狀態時降低靜態電流,以及需開啟輸出,以對通常位於負載處的大型電容負載供電 (電子控制單元 [ECU] 輸入)。根據 ECU 類型和在各配電箱 (PDB) 輸出一併連接的 ECU 數量而定,ECU 的輸入電容範圍為 47µF 至 5mF,且需考量啟動時間 (快速充電時間 <1ms、中等充電時間 <10ms、緩慢充電時間 <50ms)。在 ECU 啟動時間內,透過金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 開關為這些 ECU 輸入電容器充電,是區域式架構的主要系統設計挑戰之一。

在本文中,我們將探討各種技術,以因應使用高壓側開關控制器來驅動電容負載的挑戰。