了解高速類比轉數位轉換器 (ADC) 前端設計所涉及的機制,有時像是一門獨有的藝術。設計任何高速類比接收器前端時,都不建議只是安裝一個平衡不平衡轉換器,然後從平衡不平衡轉換器的二次輸出拉兩條走線到 ADC 的輸入。眾所周知,就頻寬而言,平衡不平衡轉換器對寄生敏感,並且具有其他干擾。在本文中,我們將說明如何使用平衡不平衡轉換器,充分發揮被動式類比輸入設計的功效。如此可帶來的另一項優勢是不需要昂貴的平衡不平衡轉換器或昂貴的衰減墊,就能達到您想要的頻寬。
讓我們先從假定不需要 DC 耦合開始;也就是對 DC 頻率間隔取樣。由於平衡不平衡轉換器不需要額外的電源供應器,因此使用平衡不平衡轉換器的優點包括降低整體功耗,以及縮減電路板空間需求。此外,由於無需因應額外的電源供應器,平衡不平衡轉換器就不會對連接至 ADC 本身的整體射頻 (RF) 訊號鏈增加雜訊,這代表訊號雜訊比 (SNR) 或雜訊頻譜密度不會劣化。
圖 1 顯示在相同應用中,使用兩種不同平衡不平衡轉換器搭配 TI 的 16 位元、雙通道 ADC3669 ADC 的情況。即使這兩種平衡不平衡轉換器的額定頻寬相同,其最終反應也會不同,這是因為 ADC 內部取樣網路的不同 ADC 輸入阻抗組合,以及印刷電路板 (PCB) 走線寄生本身使然。請注意,如果兩個平衡不平衡轉換器均未採用「匹配」,則頻寬會非常快速地下降 [1]。
請仔細檢視平衡不平衡轉換器在產品規格表中的 PCB 外形尺寸和佈局建議。我們建議您確切遵循這些建議,否則平衡不平衡轉換器會產生不同的反應。平衡不平衡轉換器的特性是使用此外形尺寸因應產品規格表組合和測量其 S 參數,且只有在這些情況下能達到規格所述的性能。
為了了解平衡不平衡轉換器在特定頻寬上的相位不平衡,請注意當平衡不平衡轉換器的固有相位不平衡越差,ADC 所顯現的偶次失真(二次諧波失真 [HD2])就越差。如果 HD2 對您的頻率規劃應用十分重要,我們建議您挑選具有良好相位不平衡的平衡不平衡轉換器。目前對此方面並沒有良好的相關指引,因為每個 ADC 在其可用頻率範圍內對相位差異的靈敏度均不相同。一般而言,在應用的操作頻寬中選擇相位不平衡 ≤5 度的平衡不平衡轉換器,會是好的開始。這種相位不平衡的程度幾乎不會增加 RF 訊號鏈陣列中已存在的彙總偶次失真 [2]。
圖 2 顯示在使用 ADC3669 時,同樣兩個匹配平衡不平衡轉換器情境之間的差異,以及其對偶次失真的影響。請注意,三次諧波失真 (HD3) 在頻率中相對相同,且沒有顯著差異。
現在讓我們說明每個元件,讓您了解其在 ADC 輸入匹配網路中的需求或功能:
同樣地,如果您規劃從平衡不平衡轉換器輸出拉兩條走線到 ADC 輸入,請格外小心。除非您之前有結合使用平衡不平衡轉換器換衡器和 ADC 的經驗,否則即使您收集 S 參數、模擬並向您的同事證明了設計,此方法仍可能要價高昂。