LaunchPadare TMs ofTI corporate name.
Other TMs
請遵守下列印刷於 EVM 基板上的注意和警告資訊。
高溫表面: |
![]() |
注意,高溫表面!接觸可能會造成燒燙傷。請勿碰觸。操作時,請採取適當的預防措施。 |
MCF8316A 是 4.5-V 至 35-V、8-A 尖峰電流的整合式三相閘極驅動器 IC,並具備無感測器磁場定向控制功能,適用於馬達驅動應用。其提供三個經準確修整和溫度補償的半橋 MOSFET、閘極驅動器、充電幫浦、電流感測放大器、用於外部負載的線性穩壓器,以及可調式降壓穩壓器。I2C 介面版本 (MCF8316A) 也提供標準的 I2C 介面,以配置不同的產品設定,並可透過外部控制器讀取故障診斷資訊。
MCF8316AEVM 包含板載 FTDI 晶片,可將來自 micro-USB 接頭的 USB 通訊轉換為 UART,並且包含板載 MSP430FR2355 MCU,可介接 MCF8316A。它也提供適用於 MCF8316A 產品 SPI 版本的 SPI 通訊功能。此產品具備許多使用者可選擇的跨接器、電阻器、接頭和測試點,可評估產品的多項功能,並配置產品的專屬設定。
本文件為入門指南,可做為 MCF8316AEVM 的補充資料。本文件旨在協助工程師設計、實作並驗證 MCF8316A 產品的參考硬體。
MCF8316AEVM 需要電源供應器來源,且該電源供應器的建議操作範圍為 4.5-V 至 35-V。若要設定並為 EVM 供電,請依循下列順序: