NESU001 August 2021 MCF8316A
在 MCF8316AEVM 的整個評估基板上,包含各種使用者可選擇的跨接器、開關和電阻器,以配置設定。表 4-2 歸納了所有前述可配置設定。
編號 | 設定名稱 | 說明 | 層 | 位置 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
L1/L2/R9 | 降壓穩壓器模式 | 使用者填入 L1、L2 或 R9,以選擇切換降壓穩壓器的元件 | 上 | L1 = 47uH 電感器 | 電感器模式 |
下 | L2 = 22 μH | 電感器模式 | |||
下 | R1 = 22 Ω | 電阻模式 | |||
J5 | 3V3_SEL | 為 MCU 電源選擇 3.3 V | 上 | J5 = 3V3EXT | 外部 |
J5 = 3V3COM | 來自 FTDI (30 mA) | ||||
J3 | 5V_SEL | 為 FTDI 電源選擇 5 V | 上 | J3 = 5V_EXT | 外部 |
J3 = 5V_USB | 來自 USB 電源 (500 mA) | ||||
J1 | SPEED_SEL | 選擇快速輸入來源 | 上 | J1 = EXT | 外部 EXT_SPEED 測試點 |
J1 = POT | 來自電位計 R4 | ||||
J1 已移除 | 浮動 | ||||
J6 | MSP 至 MCx 分流跨接橋接器 | 在插入跨接器時,將來自 MCU 和使用者開關的訊號連接至 MCx8316A | 上 | DRVOFF_SW | DRVOFF |
DIR_SW | DIR | ||||
BRAKE_SW | 制動 | ||||
SPEED_IN | 快速 | ||||
MSP_SOMI/SCL | MCx_SCL | ||||
MSP_SIMO/SDA | MCx_SDA | ||||
MSP_CLK | NC | ||||
MSP_STE | NC | ||||
MSP_A3 | DACOUT2/SOX | ||||
MSP_A2 | MCX_DACOUT2/X2 | ||||
MSP_A1 | MCX_DACOUT1/X1 | ||||
MSP_ALARM | 警報 | ||||
MSP_nFAULT | nFAULT | ||||
MSP_FGOUT | FGOUT | ||||
NC | VBK | ||||
AGND | AGND | ||||
S1 | 制動 | 開啟所有低壓側 MOSFET | 上 | 左 | 已啟用制動功能 |
對 | 已停用制動功能 | ||||
S2 | DIR | 控制馬達方向 | 上 | 左 | ABC |
對 | ACB | ||||
S3 | DRVOFF | 停用閘極驅動器 | 上 | 左 | 已啟用 MCF8316A |
對 | 已停用 MCF8316A |