NESU001 August   2021 MCF8316A

 

  1.   註冊商標
  2. 1注意和警告
  3. 2介紹
  4. 3快速入門指南
  5. 4硬體和軟體概覽
    1. 4.1 硬體連線概覽 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 連線的詳細資料
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和使用者介面
    4. 4.4 LED 指示燈
    5. 4.5 使用者可配置設定
  6. 5硬體設定
  7. 6MCF8316A GUI 應用
    1. 6.1 執行 GUI
    2. 6.2 離線安裝程式
  8. 7MSP430FR2355 介面韌體
    1. 7.1 下載 Code Composer Studio 並匯入 MSP430FR2355 介面韌體程式碼
    2. 7.2 使用 eZ-FET 以編程 MSP430FR2355
  9. 8電路圖
    1. 8.1 主電源和 Pi 濾波器
    2. 8.2 接頭和介面
    3. 8.3 USB 轉 UART
    4. 8.4 MCU 編程與偵錯
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 三相無感測器 FOC 整合式驅動器
    7. 8.7 降壓穩壓器
    8. 8.8 狀態 LED
    9. 8.9 開關和快速輸入
  10. 9修訂記錄

快速入門指南

MCF8316AEVM 需要電源供應器來源,且該電源供應器的建議操作範圍為 4.5-V 至 35-V。若要設定並為 EVM 供電,請依循下列順序:

  1. 將馬達相位連接至接頭 J8 的 A、B、C。
  2. 這時請勿開啟電源供應器。將馬達電源連接至接頭 J7 的 VBAT/VM 和 PGND。
    1. 若要啟動反向極性保護和 Pi 濾波器功能,則連接至 VBAT。請注意在連接至 VBAT 時,因為反向極性保護電路會發生二極體壓降,因此 VM 為 VM – 0.7 V。
    2. 若要停用反向極性保護和 Pi 濾波器功能,則連接至 VM。
  3. 選擇 J3 至 5V_USB 和 J5 至 3V3COM,以從 USB 電源供應器向 MSP430 供電。
  4. 將 micro-USB 線連接至電腦。
  5. 往順時針方向滿旋電位計,以在啟動時將馬達設定為零速度。
  6. 將開關 S1 切換至右側,以設定 BRAKE = RUN,並將開關 S2 切換至左側,以設定 DIR = ABC,同時將開關 S3 切換至右側,以設定 DRVOFF = ON
  7. 開啟馬達電源供應器。
  8. 使用電位計 R4 來控制馬達速度和開關,以停用馬達驅動器、改變方向,或是對馬達施加制動。您可選擇使用 GUI (如Topic Link Label6 所示),以監控馬達的即時速度、讓 MCF8316A 進入低功率的睡眠模式,以及讀取 LED 的狀態。
GUID-20210823-SS0I-CBKG-X32D-TK9NGT3MNLJC-low.png圖 3-1 快速入門指南的參考