NESU004 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
架構
Header |
長度 |
CMD |
資料 |
CRC32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80 |
0x02 |
0x00 |
0x52 |
D1 |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
說明
此命令可用於變更 UART 介面的傳輸速率。新的傳輸速率將在傳送此封包的 BSL 確認後生效。
BSL UART 的預設傳輸速率爲 9600 bps。
更新傳輸速率後,如果使用解鎖開機載入程式命令傳送錯誤的 BSL 密碼,傳輸速率設定將恢復爲預設值。在預設傳輸速率下應進行進一步的通訊。
受保護
否
資料
D1 傳輸速率如表中所指定。
ID | 傳輸速率 (bps) |
---|---|
1 | 4800 |
2 | 9600 |
3 | 19200 |
4 | 38400 |
5 | 57600 |
6 | 115200 |
7 | 1000000 |
8 | 2000000 |
9 | 3000000 |
命令傳回
BSL 確認