NESU004 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
原型
uint16_t init(uint8_t* buffer, uint16_t bufferSize);
buffer - 指向從 BSL 核心傳送的 SRAM 資料緩衝區的指標。
bufferSize - 可用作資料緩衝區的 SRAM 記憶體大小的 1/2。如果使用兩個緩衝區,1 個進行傳輸,1 個進行接收,一個緩衝區的位址將爲「buffer」,另一個緩衝區的位址將爲「buffer + bufferSize」
return - 傳回 16 位元外掛程式版本資訊
說明
Init 函數應負責配置所需介面,並初始化資料處理的參數。該函數還需負責初始化使用的其它任何全域變量,因爲不會執行啓動程式碼將變量初始化。