SLAA148A October 2002 – October 2018 MSP430BT5190 , MSP430F1101 , MSP430F1101A , MSP430F1111A , MSP430F112 , MSP430F1121 , MSP430F1121A , MSP430F1122 , MSP430F1132 , MSP430F122 , MSP430F1222 , MSP430F123 , MSP430F1232 , MSP430F133 , MSP430F135 , MSP430F147 , MSP430F1471 , MSP430F148 , MSP430F1481 , MSP430F149 , MSP430F1491 , MSP430F155 , MSP430F156 , MSP430F157 , MSP430F1610 , MSP430F1611 , MSP430F1612 , MSP430F167 , MSP430F168 , MSP430F169 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2013-EP , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430F412 , MSP430F413 , MSP430F4132 , MSP430F415 , MSP430F4152 , MSP430F417 , MSP430F423 , MSP430F423A , MSP430F425 , MSP430F4250 , MSP430F425A , MSP430F4260 , MSP430F427 , MSP430F4270 , MSP430F427A , MSP430F435 , MSP430F4351 , MSP430F436 , MSP430F4361 , MSP430F437 , MSP430F4371 , MSP430F438 , MSP430F439 , MSP430F447 , MSP430F448 , MSP430F4481 , MSP430F449 , MSP430F4491 , MSP430F4616 , MSP430F46161 , MSP430F4617 , MSP430F46171 , MSP430F4618 , MSP430F46181 , MSP430F4619 , MSP430F46191 , MSP430F47126 , MSP430F47127 , MSP430F47163 , MSP430F47166 , MSP430F47167 , MSP430F47173 , MSP430F47176 , MSP430F47177 , MSP430F47183 , MSP430F47186 , MSP430F47187 , MSP430F47193 , MSP430F47196 , MSP430F47197 , MSP430F477 , MSP430F478 , MSP430F4783 , MSP430F4784 , MSP430F479 , MSP430F4793 , MSP430F4794 , MSP430F5232 , MSP430F5234 , MSP430F5237 , MSP430F5239 , MSP430F5242 , MSP430F5244 , MSP430F5247 , MSP430F5249 , MSP430F5252 , MSP430F5253 , MSP430F5254 , MSP430F5255 , MSP430F5256 , MSP430F5257 , MSP430F5258 , MSP430F5259 , MSP430F5304 , MSP430F5308 , MSP430F5309 , MSP430F5310 , MSP430F5324 , MSP430F5325 , MSP430F5326 , MSP430F5327 , MSP430F5328 , MSP430F5329 , MSP430F5333 , MSP430F5336 , MSP430F5338 , MSP430F5340 , MSP430F5341 , MSP430F5342 , MSP430F5418 , MSP430F5418A , MSP430F5419 , MSP430F5419A , MSP430F5435 , MSP430F5435A , MSP430F5436 , MSP430F5436A , MSP430F5437 , MSP430F5437A , MSP430F5438 , MSP430F5500 , MSP430F5501 , MSP430F5502 , MSP430F5503 , MSP430F5504 , MSP430F5505 , MSP430F5506 , MSP430F5507 , MSP430F5508 , MSP430F5509 , MSP430F5510 , MSP430F5630 , MSP430F5631 , MSP430F5632 , MSP430F5633 , MSP430F5634 , MSP430F5635 , MSP430F5636 , MSP430F5637 , MSP430F5638 , MSP430F6433 , MSP430F6435 , MSP430F6436 , MSP430F6438 , MSP430F6630 , MSP430F6631 , MSP430F6632 , MSP430F6633 , MSP430F6634 , MSP430F6635 , MSP430F6636 , MSP430F6637 , MSP430F6638 , MSP430FE423 , MSP430FE4232 , MSP430FE423A , MSP430FE4242 , MSP430FE425 , MSP430FE4252 , MSP430FE425A , MSP430FE427 , MSP430FE4272 , MSP430FE427A , MSP430FG4250 , MSP430FG4260 , MSP430FG4270 , MSP430FG4616 , MSP430FG4617 , MSP430FG4618 , MSP430FG4619 , MSP430FG477 , MSP430FG478 , MSP430FG479 , MSP430FW423 , MSP430FW425 , MSP430FW427 , MSP430FW428 , MSP430FW429 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2221 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2252 , MSP430G2302 , MSP430G2312 , MSP430G2332 , MSP430G2352 , MSP430G2402 , MSP430G2432 , MSP430G2452 , MSP430L092
For high output currents or to drive up to seven 5-V output ports, the TPL7407LA output buffer can be used. Table 4 lists the properties of the TPL7407LA.
Symbol | Parameter | Value |
---|---|---|
ILmax | Maximum output current | 500 mA |
VLmax | Maximum output voltage | 50 V |
VI(on)max | Maximum input voltage (IL = 200 mA) | 2.4 V |
II(on)max | Maximum input current (VI = 3.85 V) | 1.35 mA |
ICEmax | Maximum output leakage current (VCE = 50 V) | 50 µA |
On the right side of Figure 7, the TPL7407LA is used for the output buffering to 5-V and 12-V peripherals. The common free-wheeling diodes of the TPL7407LA that are used for the 12-V peripherals do not influence the 5-V signals.
The input interface on the left side of Figure 7 is described in Section 3.4.