KOKA065A June 2020 – September 2021 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3330-Q1
설계 목표
전압 소스 | AMC1300B 입력 전압 | AMC1300B 출력 전압(1.44VCM) | 전원 공급 장치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX | VMIN | VIN DIFF, MAX | VIN DIFF, MIN | VOUT DIFF, MAX | VOUT DIFF, MIN | VDD1 | VDD2 |
+240V | -240V | +250mV | -250mV | +2.05V | -2.05V | 3.0V~5.5V | 3.0V~5.5V |
설계 설명 I
이 회로는 전압 분할기와 ±250mV 차동 입력, 차동 출력, AMC1300B 절연 증폭기를 사용하여 고전압, 차동 측정을 수행합니다. 저입력 임피던스 장치이기 때문에 AMC1300B는 전류 감지 애플리케이션에 더 적합합니다. 절연 증폭기와 입력 전압 분할기의 입력 임피던스가 상호 작용하면 게인 오류가 발생합니다. 또한 저임피던스 입력 및 전압 감지 저항을 통과하는 바이어스 전류가 상당한 오프셋 오류를 일으킵니다. 이러한 오류를 보상하지 않고 먼저 설계를 하겠습니다. 그런 다음 그 효과를 관찰하고 수학적으로 설명할 것입니다. 마지막으로, 효과를 제한하고 개선된 결과를 관찰하기 위해 재설계할 것입니다.
전압 분할기 회로는 절연 증폭기의 입력 범위에 일치하도록 입력 전압을 ±240V~±250mV로 줄입니다. AMC1300B에는 고압측 및 저압측 전원 공급 장치가 모두 필요합니다. 고압측 공급은 부동 공급을 사용하거나 절연 변압기 또는 절연 DC/DC 컨버터를 사용하여 저압측에서 생성하는 경우가 많습니다. AMC1300B는 8.2V/V의 고정 게인으로 ±250mV 차동 신호를 측정하고 출력 공통 모드 전압이 1.44V인 ±2.05V의 절연 차동 출력 전압을 출력할 수 있습니다. 차동 출력 전압은 추가 연산 증폭기를 사용하여 필요에 따라 조정할 수 있으며, 차동 출력(절연) 증폭기를 단일 종단 ADC로 인터페이싱 기술 노트에서 볼 수 있는 것처럼 TLV6001 장치를 사용하여 ADC와 인터페이스할 수 있습니다.
설계 노트 I
설계 단계 I
DC 전송 특성 I
다음 그래프는 ±240V 소스의 시뮬레이션된 출력을 보여줍니다. 소스는 –300V~+300V에서 스윕되며 증폭기의 입력 및 출력 전압을 관찰합니다. 원하는 선형 범위는 증폭기 입력에서 ±250mV, 증폭기 출력에서 ±2.05V입니다. 증폭기 입력에서 전압 분할기의 전압 분할로 인해 0의 오프셋 오류와 약 1.042mV/V의 게인을 볼 수 있습니다. 증폭기의 출력에서 전압 분할기의 전압 소스 감쇠에 이어 AMC1300B의 고정된 8.2V/V 게인으로 인해 0의 오프셋 오류와 8.542mV/V의 게인이 발생할 것으로 예상됩니다.
다음 그래프에서 볼 수 있듯이 시뮬레이션된 결과가 원하는 이상적인 출력과 일치하지 않습니다. 증폭기 입력에 107mV의 오프셋 전압 오류가 있습니다. 이는 부품의 ±250mV 입력 범위와 비교하면 큰 오류입니다. 이 오프셋 오류는 증폭기의 출력으로 전달되며, 837mV의 오프셋은 증폭기의 ±2.05V 출력 범위에서 큰 부분을 차지합니다. 또한 회로는 상당한 게인 오류를 보여줍니다. 전압 분할기의 입력에서 1.042mV/V, 장치의 출력에서 8.540mV/V의 게인을 예상하지만, 대신 각각 0.853mV/V와 6.842mV/V의 게인이 관찰되므로 약 18.1%와 19.9%의 큰 게인 오차가 산출됩니다. 다음 섹션에서는 더 나은 설계 방법을 정의합니다.
설계 설명 II
이전 방법은 1MΩ 이상과 같이 입력 저항이 큰 장치를 사용할 때 전압 감지 애플리케이션에 적합합니다. AMC1300B 장치에는 22kΩ의 차동 입력 임피던스가 있어 이전에 보여준 오프셋 및 게인 오류가 발생합니다. 이 회로 구성에서 전압 감지를 위해 낮은 입력 임피던스 증폭기를 사용할 때의 게인 및 오프셋 오류는 다음 공식을 사용하여 추정할 수 있습니다.
게인 오류는 R3의 비이상적인 전압 분할로 인해 발생합니다. 증폭기의 입력 저항이 R3과 비슷하기 때문에, R1 및 R2에서 나오는 일부 전류는 R3을 통과하지 못하고 증폭기의 입력을 통과하게 됩니다. 그 결과로 증폭기 입력에서 예기치 않은 전압 강하가 발생합니다. 따라서 설계 단계 I 섹션의 4단계에 있는 공식이 유효하지 않으며, 증폭기의 입력 임피던스를 R3과 병렬로 두는 보다 완전한 공식을 고려해야 합니다. 오프셋 오류는 절연 증폭기의 양극 입력 핀에서 션트 저항 R3을 통해 흐르는 바이어스 전류의 곱입니다. R3에 걸쳐 이 바이어스 전류는 입력에서 상당한 오프셋 전압을 초래한 후 증폭되어 출력으로 전달됩니다.
이전 공식을 사용하여 설계 단계 I 섹션에서 회로의 오류를 계산할 수 있습니다. 일반 데이터 시트 값을 사용했을 때 차동 입력 저항은 22kΩ이고 입력 바이어스 전류는 30µA입니다. R3에 대해 설계된 값은 4.17kΩ이며, 결과적으로 증폭기의 입력에서 18.7%의 게인 오류와 125mV의 오프셋 오류를 볼 수 있습니다. 이에 비해, 시뮬레이션된 오류는 증폭기 출력에서 19.9%의 게인 오류, 입력에서 오프셋의 107mV의 오프셋을 가집니다. 이러한 오류 수식은 오류의 예상 크기를 빠르게 확인할 수 있는 유용한 도구입니다. 시뮬레이션을 수행할 필요 없이 예상 오류를 최종 사용 사례로 허용할 수 있는지 알 수 있습니다.
AMC1300 정밀, ±250mV 입력, 강화 절연 증폭기 데이터 시트에서 언급한 바와 같이 전압 감지 애플리케이션을 위해 증폭기의 인버팅 단자와 직렬로 R3'을 사용하면 오프셋 및 게인 오류를 줄일 수 있습니다. 증폭기의 바이어스 전류는 양극 입력 핀과 마찬가지로 음극 입력 핀에서 유사한 오프셋을 생성합니다. 그러면 전체 오프셋 전압의 크기가 크게 줄어듭니다. 또한 R3 값을 선택할 때 증폭기 및 R3'의 입력 저항의 효과가 고려됩니다. 그러면 240V 소스의 더 이상적인 전압 분할이 가능하며 전체 게인 오류가 개선됩니다.
설계 단계 II - R3' 고려
설계 단계 I와 마찬가지로 게인 및 Rtop 저항 계산은 정확히 동일하며, 최상의 회로 성능을 제공하기 위해 R3 및 R3'을 계산하는 것이 더 중요합니다.
이로 인해 이상적인 회로 구성이 되었습니다. 빨간색으로 표시된 Rind는 AMC1300B의 차동 입력 저항을 나타내며, 회로도에 추가해서는 안 됩니다.
DC 전송 특성 II
다음 그래프는 새로운 설계를 사용하여 ±240V 소스에 대해 시뮬레이션한 출력을 보여줍니다. 원하는 선형 범위는 증폭기 입력에서 ±250mV, 증폭기 출력에서 ±2.05V입니다.
분명히 이 새로운 설계는 더 적은 오프셋 오류를 가집니다. 입력 오프셋 전압 및 게인 오류가 0으로 감소했습니다. 또한 수정된 회로는 입력 전압 분할기에 원하는 R3의 값과 R3'에 대한 이상적인 값을 찾는 데 사용되는 더 정확한 계산으로 인해 더 나은 게인 오류 성능을 보여줍니다.
이 양의 결과는 R3을 통한 AMC1300B 장치의 바이어스 전류에 의해 원래 설계에서 발생하는 오프셋 전압을 취소하기 위해 R3'을 추가한 결과입니다. 단점은 R3 및 R3'에 대한 이상적인 값을 상업적으로 사용할 수 없으며 실제로는 서로 매우 유사한 두 개의 저항 값을 사용하는 것이 실용적이지 않다는 점입니다.
아날로그 엔지니어 계산기를 사용하면 즉시 사용 가능한 가장 가까운 E189 시리즈 저항 값을 찾을 수 있습니다. 두 경우 모두 R3 및 R3'의 계산된 이상적 값에 가장 가까운 0.1% 저항 값은 6.65kΩ입니다. 최종 회로 다이어그램은 다음과 같습니다.
R3 및 R3'에 즉시 사용할 수 있는 저항이 있으므로 회로 성능은 다음 그래프에서 볼 수 있듯이 아주 좋습니다. 입력의 게인 오류는 18.2%에서 0.3%로 감소했습니다. 출력의 게인 오류는 19.9%에서 0.4%로 감소했습니다. 오프셋 오류도 입력에서 195µV, 출력에서 2mV로 감소했습니다.
AC 전송 특성 II
AC 스윕은 원하는 출력을 볼 수 있는 주파수 범위를 검증합니다. 다음 시뮬레이션 플롯에서 시뮬레이션된 게인 -41.40dB 또는 8.51mV/V는 DC 출력 플롯의 게인 결과와 일치합니다. 이는 이전 섹션에서 설명했듯이, 원하는 출력 게인 –41.37dB 또는 8.54mV/V에 상대적으로 가깝습니다. 설계의 시뮬레이션된 대역폭인 313.1kHz는 데이터 시트에서 일반 대역폭 사양인 310kHz로 설정된 예상치를 약간 초과합니다.
참고 자료
주요 절연 연산 증폭기 설계
AMC1300B | |
---|---|
VDD1 | 3.0V~5.5V |
VDD2 | 3V~5.5V |
입력 전압 범위 | ±250mV |
공칭 게인 | 8.2 |
VOUT | 1.44V의 출력 공통 모드에서 차동 ±2.05V |
입력 저항 | 19kΩ(일반, 단일 종단), 22kΩ(일반, 차동) |
작은 신호 대역폭 | 310kHz |
입력 오프셋 전압 및 드리프트 | ±0.2mV(최대), ±3µV/°C(최대) |
게인 오류 및 드리프트 | ±0.3%(최대), ±15ppm/°C(일반) |
비선형성 및 드리프트 | ±0.03%(최대), ±1ppm/°C(일반) |
절연 과도 과전압 | 7.071kVPEAK |
작동 전압 | 1.5kVRMS, 2.121kVDC |
CMTI(공통 모드 과도 내성) | 75kV/µs(최소), 140kV/µs(일반) |
AMC1300 |
대체 절연 연산 증폭기 설계
AMC1200 | |
---|---|
VDD1 | 4.5V~5.5V |
VDD2 | 2.7V~5.5V |
입력 전압 범위 | ±250mV |
공칭 게인 | 8 |
VOUT | 차동 ±2V, 공통 모드는 공급 범위에 따라 다름 |
입력 저항 | 28kΩ(일반, 차동) |
작은 신호 대역폭 | 100kHz |
입력 오프셋 전압 및 드리프트 | ±1.5mV(최대), ±10µV/°C(최대) |
게인 오류 및 드리프트 | ±1%(최대), ±56ppm/°C(일반) |
비선형성 및 드리프트 | ±0.1%(최대), ±2.4ppm/°C(일반) |
절연 과도 과전압 | 4kVPEAK |
작동 전압 | 1.2kVpeak |
CMTI(공통 모드 과도 내성) | 10kV/µs(최소), 15kV/µs(일반) |
AMC1200 |
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (June 2020)to RevisionA (September 2021)