KOKT030 February 2024 LMG2100R044 , LMG3100R017
Srijan Ashok
급속한 기술 확장은 전력에 대한 욕구가 증가하고 있다는 것을 의미합니다. 이러한 확장을 지속 가능하게 추진하기 위해 태양광과 같은 재생 에너지원을 전력망에 점점 더 많이 배치하고 있습니다. 마찬가지로 더 빠른 데이터 처리, 빅 데이터 스토리지 및 인공 지능(AI)을 지원하기 위해 서버에 대한 요구가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 전 세계적인 추세에 따라 설계자는 동일한 공간에서 더 많은 전력을 제공하면서 설계의 효율성을 계속 높여야 하는 큰 과제를 안고 있습니다.
이러한 과제로 인해 고전압 전력 설계에 질화 갈륨(GaN)이 채택되고 있는데, 이는 GaN이 두 가지 주요 장점을 가지고 있기 때문입니다.
업계에서 채택하고 있는 고전압 GaN(정격 >=600V)과 함께, 고전압 GaN이 이전에는 지원할 수 없었던 전력 시스템에서 더 높은 전력 밀도와 효율성을 달성하기 위해 새로운 중전압 GaN 솔루션(정격 80V-200V)이 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
이 문서에서는 GaN의 도입이 확산되고 있는 4가지 주요 중간 전압 애플리케이션 영역에 대해 설명합니다.
태양광 에너지는 가장 빠르게 성장하는 재생 에너지로, 2021년부터 2022년까지 26% 증가하며 향후 7~8년 동안 약 11.5%의 연평균 성장률로 용량이 확대될 것으로 예상됩니다. 태양광 패널 설치가 증가함에 따라 공간 집약적인 기술이기 때문에 시스템 효율 및 전력 밀도의 필요성도 증가합니다. 태양광 패널 서브시스템의 경우, LMG2100R044 및 LMG3100R017 장치는 시스템 크기를 40% 이상 줄일 수 있습니다.
태양광 발전은 주로 태양광 패널에서 두 가지 유형의 하위 시스템, 즉 부스트 단계와 인버터 단계가 이어져 DC 전압 범위를 AC 전압으로 변환하는 단계(그림 1 참조), 전력 최적화기가 다양한 DC 전압을 공통 DC 전압 레벨로 변환하여(최대 전력점 추적 사용) 스트링 인버터로 전달하는 벅 및 부스트 단계(그림 2 참조) 등에 의해 활성화됩니다.
인공 지능 혁명의 초기 단계라는 점을 감안할 때, 서버가 복잡한 기계 학습 알고리즘을 실행하고 더 크고 복잡한 데이터 세트를 저장할 수 있도록 해야 하는 요구는 기하급수적으로 증가할 것입니다. 각 단계의 효율성 요구 사항이 98% 이상인 고밀도 설계는 이러한 향상된 프로세싱 및 저장 요구 사항을 가능하게 합니다.
그림 3에서 볼 수 있듯이 서버 전원 애플리케이션의 세 가지 주요 시스템은 100V ~ 200V GaN을 사용할 수 있습니다.
통신 무전기의 전원 공급 장치를 GaN 설계로 만들 수 있습니다. 무전기는 일반적으로 자연 냉각만으로 실외에 설치되기 때문에 높은 효율이 중요합니다. 또한 진보적인 세대의 모바일 네트워크(5G, 6G)는 더 높은 네트워킹 속도와 데이터 처리를 요구하므로, 매우 낮은 손실을 가진 고밀도 설계가 필요합니다. LMG2100은 이러한 유형의 설계에서 전력 밀도를 40% 이상 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
일반적인 중간 전압 애플리케이션에서 GaN은 음극 배터리 전압 레벨(일반적으로 -48V)의 전력을 인버팅 벅-부스트 또는 순방향 컨버터 토폴로지를 사용하여 +48V의 전력 증폭기에 전원을 공급하거나, 벅 컨버터 토폴로지를 사용하여 필드 프로그래머블 게이트 어레이 및 기타 DC 부하에 전원을 공급합니다.
모터 구동 회로에서 GaN을 사용할 수 있습니다. 애플리케이션은 다양하며 부하 프로필이 다른 로봇, 전동 공구 드라이브 및 2륜 트랙션 인버터 설계를 포함합니다. GaN의 제로 역복구(바디 다이오드가 없기 때문)는 다이오드의 역방향 바이어스에 대한 정착 시간이 없기 때문에 데드 타임 손실이 낮고 효율성이 향상됩니다. GaN의 높은 스위칭 주파수로 인해 전류 리플이 낮아져 앞서 언급한 것처럼 수동 부품의 크기를 줄일 수 있고, 더 세련된 모터 구동 설계가 가능합니다.
그림 4은 GaN이 모터 드라이브에 어떻게 적합한지 설명합니다.
GaN은 보드의 중간 전압 애플리케이션에서 기존 실리콘 FET를 대체할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 100V~200V GaN의 다른 애플리케이션 영역에는 범용 DC/DC 변환, 클래스 D 오디오 증폭기, 배터리 테스트 및 활성화 장비가 포함됩니다. GaN은 또한 더 높은 스위칭 주파수와 더 낮은 전력 손실을 제공하며, 전력 설계를 간소화하는 통합 전력 단계를 통해 더욱 두드러지는 이점을 제공합니다.
TI PROVIDES TECHNICAL AND RELIABILITY DATA (INCLUDING DATASHEETS), DESIGN RESOURCES (INCLUDING REFERENCE DESIGNS), APPLICATION OR OTHER DESIGN ADVICE, WEB TOOLS, SAFETY INFORMATION, AND OTHER RESOURCES “AS IS” AND WITH ALL FAULTS, AND DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.
These resources are intended for skilled developers designing with TI products. You are solely responsible for (1) selecting the appropriate TI products for your application, (2) designing, validating and testing your application, and (3) ensuring your application meets applicable standards, and any other safety, security, or other requirements. These resources are subject to change without notice. TI grants you permission to use these resources only for development of an application that uses the TI products described in the resource. Other reproduction and display of these resources is prohibited. No license is granted to any other TI intellectual property right or to any third party intellectual property right. TI disclaims responsibility for, and you will fully indemnify TI and its representatives against, any claims, damages, costs, losses, and liabilities arising out of your use of these resources.
TI’s products are provided subject to TI’s Terms of Sale (www.ti.com/legal/termsofsale.html) or other applicable terms available either on ti.com or provided in conjunction with such TI products. TI’s provision of these resources does not expand or otherwise alter TI’s applicable warranties or warranty disclaimers for TI products.IMPORTANT NOTICE
Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated