NEST030 February 2024 LMG2100R044 , LMG3100R017
Srijan Ashok
隨著技術快速擴展,意味著對於電力的需求也節節攀升。爲了持續推動此擴展態勢,業界也日益將太陽能等更多的可再生能源部署至電網中。同樣地,伺服器的需求也呈指數級增長,以實現更快的數據處理,大數據儲存和人工智慧 (AI)。設計人員為因應全球趨勢正面臨著一項艱鉅任務:持續提昇設計效率,同時維持提升設計的效率,同時以相同的體積提供更多電力。
這樣的挑戰已推動業界在高電壓電源設計中採用氮化鎵 (GaN) 採用,原因在於 GaN 具有兩大優勢:
除了業界採用的高電壓 GaN (額定 >=600V) 外,新的中電壓 GaN 解決方案 (額定 80V-200V) 也越來越受歡迎,其可在電源系統中實現更高的功率密度和效率,而以往的高電壓 GaN 無法支援這點。
在此文章中,我將說明目前正逐漸廣泛採用 GaN 的四大主要中電壓應用領域。
太陽能是成長最快速的可再生能源來源,從 2021 年至 2022 年期間上升了 26%,預計未來七至八年將以約 11.5% 的年複合增長率拓展產能。隨著太陽能面板設備數量增加,對於系統效率和功率密度的需求也隨之攀升,原因在於這是一項需要佔用大量空間的技術。在太陽能面板子系統方面,LMG2100R044 和 LMG3100R017 裝置有助於縮減 40% 以上的系統尺寸。
太陽能主要是由太陽能面板上兩種類型的子系統來啓用:一個由逆變器階段伴隨在後的升壓階段,用於將直流電壓範圍轉換爲交流電壓 (參閱 圖 1),以及一個降壓和升壓階段,其中的功率最佳化工具會將變化的直流電壓轉換爲通用直流電壓電平 (使用最大功率點追蹤),以傳輸至串列式逆變器 (參閱 圖 2)。
鑑於我們仍處於人工智慧革命的早期階段,對於伺服器執行複雜機器學習演算法,以及支援儲存更大更複雜資料集的需求將呈指數增長。每個階段的效率要求皆為 >98% 的高密度設計將實現這些增強的處理與儲存需求。
如 圖 3 中所示,伺服器電源應用中的三個主要系統可使用 100V 至 200V GaN:
電信無線電中的電源供應器有可能成爲 GaN 設計。由於無線電通常只在自然冷卻的情況下安裝於室外,因此具備高效率至關緊要。此外,行動網路世代更迭 (5G、6G) 需要更高的網路速度和資料處理效能,因此需要採用損耗極低的高密度設計。LMG2100 可協助將這些類型的設計功率密度提升 >40%。
在一般的中電壓應用中,GaN 會將負電池電壓位準 (通常為 –48V) 的電源轉換為使用反相降壓升壓或順向轉換器拓撲結構為 +48V 的功率放大器供電,或使用降壓轉換器拓撲結構為現場可編程閘極陣列及其他 DC 負載供電。
是,您可在馬達驅動電路中使用 GaN。這些應用是多元的,且包含具有不同負載設定檔的機器人,電動工具驅動器與雙輪牽引逆變器設計。GaN 的零反向復原 (由於沒有本體二極體) 會導致二極體反向偏壓電流無安定時間,進而降低失效時間損失並提升效率。如我先前所提,由於 GaN 的切換頻率較高,因此電流漣波較低,可縮減被動元件尺寸並產生更精細的馬達驅動設計。
圖 4 描述 GaN 整合至馬達驅動器的方式。
GaN 有潛力取代整個電路板中電壓應用中的傳統矽晶 FET。其他適用 100V 至 200V GaN 的應用領域包括通用 DC/DC 轉換、D 類音訊放大器,以及電池測試和形成設備。GaN 亦可提供較高切換頻率與較低功率損耗,而這些優點會透過簡化功率設計的整合式功率級變得更加顯著。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司