Josh Mandelcorn
傳統上,汽車電子元件通常是由啟動車輛的 12V 鉛酸電池供電。即使在發電機運作中而電池纜線斷開的情況下,電壓可能會飆高至 42V,但仍在 60V DC 以下的超低電壓 (SELV) 安全範圍內。因此我們不需擔心導電印刷電路板 (PCB) 的佈線間距,去避免汽車電路產生觸電危險。
由於電動車 (EV) 馬達運作需要較高的電壓 (400V 或 800V),因此現在汽車應用中就會考慮觸電危險。AC 主電源相連電路和公共電力的 SELV 電路之間的邊界所採用的嚴格間距,也同樣適用於與電動車高壓電池相連電路和使 12V 系統 (例如資訊娛樂系統和車身電子元件,多為照明) 運作的 SELV 電路之間的邊界。
在高電壓 EV 電池牽引逆變器中驅動高功率半導體開關所需的許多偏壓電源,皆由低電壓 12V 系統供電。問題是,這些隔離式電源供應器將大量共模雜訊泵送至 12V 汽車電池線路,這並不符合汽車國際無線電干擾特別委員會 (CISPR) 25 規定的傳導式排放限制 (此限制提高到 108MHz)。此雜訊主要由偏壓電源隔離變壓器的主要與次要繞組間的主要切換波形電容耦合驅動。在主要接地和次要接地之間具有高突波電壓額定值 (Y 電容器) 的旁路電容器會建立一個小迴路,可大量容納這種共模雜訊,而電池線路的共模濾波則進一步降低雜訊,進而符合 CISPR 25 限制。
高電壓 EV 電池與大多數傳統車用電路低電壓 12V 電池系統間的強化間距一般以 8mm 為目標。這將涵蓋 400VRMS、污染等級 2 和材料群組 III;或 800VRMS,同樣污染等級 2,但材料群組為 I。關於間距要求的更多詳情,請參閱國際電子電機委員會 (IEC) 60664-1 標準「絕緣協調,適用於具備低壓供電系統的設備 – 第 1 部分:原則、要求與測試」。
IEC 最嚴格的間距要求制定原因是暴露於受污染空氣表面 (爬電) 的高電壓崩潰,以及空氣本身的擊穿或電弧 (間隙)。在橋接主要-次要屏障的元件 (如變壓器或集成電路 (IC)) 內,以及在沒有暴露於空氣或濕氣的多層 PCB 內層中,只要屏障能夠承受幾千伏特高電位測試,間距要求就會低得多。強化屏障應用中使用的 IC 通用測試等級為 5kV,允許四層或四層以上 PCB 的內層具有交錯式主要和次要接地。內層也有間距要求,但比暴露層的要求低得多。在部分應用中,800V 電池系統有 1mm 間距即可。
我們製作了兩塊電路板,展示我們 UCC12051-Q1 隔離式 DC/DC 轉換器排放性能與 CISPR 25 Class 5 限制的比較。此轉換器專為典型電池線路電磁干擾濾波器在 100mA 下負載 5V 輸入及 5V 輸出所設計。一塊電路板 (未發佈) 全部四層的主要和次要之間有 8mm 間距,另一個電路板 (適用於汽車 CISPR 25 Class 5 排放的隔離式 5V 偏壓電源,參考設計) 的兩個內層交錯主要和次要接地,兩種接地的間距為 1mm。從主要接地到次要接地的額外有效電容預估為 11pF。UCC12051-Q1 內的隔離式轉換器在 8MHz 下切換,以確保符合 CISPR 25 的第一個頻率是 32MHz 下的第四個諧波。
圖 1 是隔離式 5V 參考設計電路圖的片段,此電路圖顯示 IC 隔離式轉換器,搭配主要接地到二次接地的電容器以容納轉換器隔離變壓器產生的高頻雜訊。未發佈的電路板與隔離式 5V 參考設計相同,但缺少 PCB 層交錯。
考量到安全備援需求和維持主要與次要間距的需求,我們串聯兩個 Y 電容器 (C100 和 C101) 以橋接主要與次要接地。因此,有效電容為各電容器值的一半。某些情況下需要串聯三個電容器 (330pF 電容器) 來維持必要間距。
在 圖 2 中,左圖是層間距全為 8mm 的未發佈電路板;右圖是隔離式 5V 參考設計,頂層和底層間距為 8mm,內層則只有 1mm,以便和主要與次要接地面重疊。
在隔離式 5V 參考設計中,我們預期在主要與次要接地間增加了 11pF 電容的交錯結構,能確實對超過 200MHz 的輻射排放有幫助。的確如此,即使沒有旁路電容器 C100 和 C101 (圖 3),交錯層也讓所有超過 200MHz 頻率的輻射排放都通過 CISPR 25 Class 5。如果沒有交叉層,在主要與次要接地間便需要額外的 Y 電容器,才能使相同頻率範圍符合規範。如需瞭解排放測試設定,請參閱測試報告。
令人驚訝的是,在嚴格的傳導排放限制下,30 到 108MHz 範圍的濾波 (C101 和 C102) 都大幅提升。有了主要接地與次要接地間 110pF 的有效額外電容,交錯層可將整個 30 到 108MHz 範圍內的傳導式雜訊多減少約 4 到 8dB。在此頻率範圍內,交叉層將不通過的 4dB 轉換成具有 4dB 容限的通過結果。
圖 4 和 圖 5 顯示兩塊電路板的傳導式排放掃描,唯一的差別在於內層交錯。兩份掃描都在相同的線路阻抗穩定網路 (LISN) 上進行,具有相同的共模電池線路濾波,以及 5V 輸出的 100mA 負載。
具有預估 11pF 的交錯層對濾波的功勞遠大於在有效 110pF 電容中增加 11pF 改善濾波約 1dB。內層接地面可降低橋接 Y 電容器的有效電感,並可更妥善地分流這些高頻諧波。
這樣改善濾波可為近距離接地面帶來優勢,提升電容器濾波性能,無論目標是限制輸出雜訊、控制非隔離應用的排放或減少半導體應力與故障都是如此。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司