Resistencias emparejadas de película delgada

Soluciones de resistencia integradas optimizadas para sistemas de alta precisión

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra tecnología de resistencia de película fina de alta precisión, que se usa en amplificadores integrados, ahora está disponible en divisores de resistencia independientes. Las redes de resistencia con coincidencia precisa tienen una excepcional coincidencia ratiométrica inicial y la conservan a lo largo del tiempo y los cambios de temperatura. Los diseñadores pueden utilizar pares de resistencia para garantizar la coincidencia de ganancia en circuitos de amplificadores de instrumentación y amplificadores operacionales comunes, aplicaciones de detección y cambio de nivel lógico. Nuestra cartera presenta productos para casos de uso industriales y automotores que deben cumplir con la norma Automotive Electronics Council-Q200.
RES60A-Q1
Resistencias emparejadas de película delgada

Divisor automotriz de resistencia emparejada, de película fina, 1400 V, con entrada fija de 12.5 

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.5

Logre la precisión de las soluciones integradas con redes de resistencias de precisión

checkmark

Minimice los cambios a largo plazo

Las redes de resistencias de precisión están diseñadas de tal manera que la relación se mantiene dentro de los límites especificados a lo largo del tiempo, la temperatura y el estrés.

checkmark

Máxima flexibilidad del diseño

Las redes de resistencias compatibles de pin a pin ofrecen flexibilidad para amplificadores de instrumentación y diferencia discreta con gran factor de rechazo al modo común personalizados cuando se combinan con amplificadores operacionales de precisión.

checkmark

Optimice el espacio en la placa

Mejore la disposición de la placa con redes disponibles en encapsulados tan pequeños como el transistor de encapsulado compacto (SOT)‑23-THN (2.9 mm × 1.6 mm) y variantes de alta tensión diseñadas para reemplazar cadenas de resistencias enteras.

Recursos técnicos

Product overview
Product overview
Navigating Precision Resistor Networks
Descripción general del producto para redes de resistencias de precisión, incluidas consideraciones de diseño, aplicaciones de muestra y una explicación sobre los parámetros únicos relevantes para las resistencias emparejadas
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist
Una inmersión en la señalización diferencial y las ventajas de utilizar una red de resistencia de precisión con relación de coincidencia para una alta relación de rechazo de modo común
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
How integrated resistor dividers improve EV battery system performance
Descubra cómo los divisores de resistencia de alta tensión integrados ofrecen un enfoque preciso y con ahorro de espacio para la atenuación de tensión y el cambio de nivel en las soluciones de administración de baterías EV.
document-pdfAcrobat PDF