Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores de baja potencia & cronometraje preciso

parametric-filterVer todos los productos
Consiga el menor consumo de energía con nuestros RTC y temporizadores fáciles de usar. Nuestros dispositivos, compatibles con los pines estándar del sector, ayudan a reducir la corriente de espera a un nivel extremadamente bajo durante la fase de reposo y despiertan periódicamente el sistema en diseños alimentados por batería.

Buscar por categoría

Seleccionar por función

Temporizadores de baja potencia

Consiga el máximo ahorro de energía con nuestros temporizadores de consumo ultrabajo (<35 nA) con función de vigilancia y restablecimiento manual de 100 ms a 7200 s.

Relojes en tiempo real (RTC)

Controle la hora por año, mes, segundo y otros intervalos de tiempo con nuestra gama de RTC estándar del sector.

Temporizadores de uso general

Genere oscilaciones o retardos estables y precisos con ciclos de trabajo ajustables desde microsegundos hasta horas con temporizadores 555

TLC3555-Q1
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

Temporizador CMOS de alta velocidad con subida de reinicio integrado para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.3

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer
Aprenda a reducir la energía y prolongar la vida útil de su dispositivo en sistemas alimentados por batería, específicamente los destinados a sistemas IoT y productos conectados.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
BQ32002 APIs for Tiva
Consulte este informe de aplicación para conocer las llamadas API que se utilizan para conectar el RTC BQ32002 con el microcontrolador Tiva™.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump
Conozca un uso único de los temporizadores 555 en la protección inversa de la batería. Estos temporizadores se pueden utilizar como bombas de carga para generar fácilmente multiplicadores de tensión positivos o negativos de forma rentable.
document-pdfAcrobat PDF