Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Convertidores digital-analógicos (DAC)

Alto rendimiento con la precisión y velocidad que necesita

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de convertidores digital-analógico (DAC) ofrece alta velocidad y precisión en una amplia variedad de opciones de encapsulado para aplicaciones de electrónica industrial, automotriz, de comunicaciones, empresarial y personal.

Buscar por categoría

Seleccione por característica clave

DAC & y AFE inteligentes

Gama de DAC y AFE inteligentes con funciones integradas avanzadas que permiten un mayor rendimiento y control del sistema

DAC60516
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

Salida de tensión de 12 bits y 16 canales (de 0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad

Precio aprox. (USD) 1ku | 18.53

DDS39RFS10
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Sintetizador digital directo (DDS) con RF de 16 bits, 1 canal, 20.48 GSPS y 12 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 116.62

DAC121S101-SEP
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

Convertidor digital a analógico monocanal de 12 bits, 5.5 V y baja potencia (0.57 mW) tolerante a la

DDS39RFS12
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Sintetizador digital directo (DDS) con RF de 16 bits, 1 canal, 24 GSPS y 12 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 145.77

TSMU818A030
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

Unidad de medición paramétrica (PMU) de accionamiento capacitivo alto, 18 bits, 30 V, salida de 100 

Precio aprox. (USD) 1ku | 200.00

DDS39RF10
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Sintetizador digital directo (DDS) con radiofrecuencia (RF) de 16 bits, 2 canales, 20.48 GSPS y 12 G

Precio aprox. (USD) 1ku | 194.36

DAC inteligente

Información general

Amplíe las funciones de control mediante convertidores digitales-analógicos (DAC) inteligentes. Los DAC inteligentes son DAC o potenciómetros digitales con búfer de salida y memoria no volátil. Las funciones avanzadas integradas en los DAC inteligentes permiten un mayor rendimiento y control del sistema sin necesidad de software.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:05
Loaded: 5.37%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:05
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Technical article
What is a smart DAC?
Conozca los conceptos básicos de lo que es un DAC inteligente y cómo pueden reducir el costo y el tiempo de desarrollo a la vez que mejoran el rendimiento del sistema. 
PDF | HTML
Technical article
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
Aprenda a producir una señal PWM a partir de un DAC inteligente en lugar de desarrollar un sistema con microcontroladores y componentes externos adicionales.
PDF | HTML

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Precision Labs de TI: DAC 
El plan de estudios de DAC (convertidor digital-analógico o convertidor D/A) está segmentado en temas principales, cada uno de los cuales contiene breves videos de formación, cuestionarios de opción múltiple y ejercicios de respuesta corta.
Recurso
Recurso
Circuitos DAC 
Explore una completa biblioteca de ideas de subcircuitos DAC de precisión y alta velocidad que podrá adaptar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de su equipo final, incluido un libro digital gratuito
Serie de videos
Serie de videos
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más