DAC121S101-SEP
Convertidor digital a analógico monocanal de 12 bits, 5.5 V y baja potencia (0.57 mW) tolerante a la
DAC121S101-SEP
- Radiation tolerance:
- Total ionizing dose (TID): 30krad (Si)
- Single-event latch-up (SEL): 43MeV-cm2/mg
- Single-event functional interrupt (SEFI): 43MeV-cm2/mg
- Space-enhanced plastic (space EP):
- Outgassing test performed per ASTM E595
- Vendor item drawing (VID) V62/24641
- Supports defense and aerospace application temperature range: –55°C to +125°C
- Controlled baseline
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Extended product life cycle
- Product traceability
- Specified monotonicity
- Low-power operation
- Rail-to-rail voltage output
- Power-on reset to zero-scale output
- Wide power-supply range of 2.7V to 5.5V
- Small package:
- 8-pin VSSOP (3mm × 3mm)
- Power-down feature
- Key specifications:
- 12-bit resolution
- DNL: −0.15LSB, +0.35LSB (typical)
- 12µs output settling time (typical)
- 4mV zero-code error (typical)
- Full-scale error at −0.07%FSR (typical)
The DAC121S101-SEP device is a full-featured, general-purpose, 12-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7V to 5.5V supply and consumes just 177µA (typical) of current at 3.6V. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 30MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces.
The supply voltage serves as the voltage reference for the DAC121S101-SEP, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit powers up the DAC output to zero volts until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microwatt (typical).
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DAC121S101-SEP 12-Bit, Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter datasheet | PDF | HTML | 11 dic 2024 |
| * | Radiation & reliability report | DAC121S101-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report | PDF | HTML | 13 dic 2024 |
| * | Radiation & reliability report | DAC121S101-SEP Radiation Tolerant, CMOS, 12-Bit Digital to Analog Converter (DAC) TID Report | PDF | HTML | 12 dic 2024 |
| * | Radiation & reliability report | DAC121S101-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 11 dic 2024 |
| Application brief | Space Grade 12A Laser Diode Driver | PDF | HTML | 17 feb 2026 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC121S101SEPEVM — Módulo de evaluación DAC121S101-SEP
El módulo de evaluación (EVM) DAC121S101-SEP es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo DAC121S101-SEP. El EVM dispone de circuitos y puentes opcionales para configurar el dispositivo para diferentes aplicaciones.
El dispositivo DAC121S101-SEP es (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.