Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Convertidores de datos integrados y de funciones especiales

Reduzca la potencia, integre funciones o mejore la calidad de la señal con dispositivos especializados

parametric-filterVer todos los productos
Incorpore a su diseño exclusivo características y funciones diferenciadas explorando nuestra gama de convertidores de datos integrados y de funciones especiales: ADC y DAC de precisión integrados, AFE para imágenes CCD/CIS, controladores de pantalla táctil y AFE médicos.

Buscar por categoría

AMC8V208
ADC y DAC de precisión integrados

IDAC de 16 bits y 8 canales capaz de conducir hasta 250 mA por canal con monitorización

Precio aprox. (USD) 1ku | 12.89

AMC87208
ADC y DAC de precisión integrados

IDAC de 16 bits y 8 canales capaz de conducir hasta 250 mA por canal y 4 entradas ADC externas con m

Precio aprox. (USD) 1ku | 20.73

AMC6V704
ADC y DAC de precisión integrados

Controlador óptico con cuatro DAC de corriente de 200 mA, cuatro DAC de salida de tensión y ADC mult

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.31