AMC8V208
IDAC de 16 bits y 8 canales capaz de conducir hasta 250 mA por canal con monitorización
AMC8V208
- Six 16-bit current output DACs (IDACs)
- Programmable full-scale output ranges: 250mA, 150mA, 75mA
- IDAC1 current sink option: –60mA
- Two 16-bit current output DACs optimized for high current generation (IDAC+)
- IDAC internal mode with programmable full-scale ranges: 250mA, 150mA, 75mA
- IDAC+ mode with external FET option for high current generation.
- MUXOUT pin to monitor internal voltage and current using external ADC
- Internal 2.5V reference
- AMC8V208: 25ppm/°C
- AMC8V108: 100ppm/°C
- Thermal shutdown at 150°C
- Selectable SPI and I2C interfaces: 1.1V to 1.95V operation
- Operating junction temperature: –40°C to +125°C
The AMC8V108 and AMC8V208 (AMC8Vx08) are highly integrated current-output controllers optimized for optical networking applications.
The AMC8Vx08 include six dedicated 16-bit current-output digital-to-analog converters (IDACs), and two 16‑bit IDACs that can be configured to control high-output current generation circuits (IDAC+). The AMC8Vx08 also include a MUXOUT pin for monitoring the voltage and current on the current-output pins. An integrated high-precision internal reference eliminates the need for an external reference in most applications.
The IDAC outputs support full-scale output ranges of 250mA, 150mA, and 75mA, as well as an output range of –60mA (sink mode) supported on IDAC1 only. The IDAC+ outputs in internal current-output mode also support full-scale output ranges of 250mA, 150mA, and 75mA. Additionally, the IDAC+ outputs can be configured to operate with an external FET and sense resistor to simplify the design of very high-current outputs.
The IDAC and IDAC+ outputs operate from independent power supplies with a 275mV minimum headroom for power-dissipation optimization.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC8V208EVM — Módulo de evaluación AMC8V208
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YBF) | 60 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.