DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
Amplia gama de DAC de precisión con el ecosistema más fuerte para sus necesidades de diseño
Nuestra gama de convertidores digitales-analógicos (DAC) de precisión ofrece diversos productos para aplicaciones de control, generación de señales, polarización y calibración. Con una resolución de hasta 20 bits y hasta 96 canales, nuestra gama de DAC de precisión ofrece opciones de alta precisión, alto rendimiento, tamaño reducido y bajo consumo.
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Baja tensión
Alta tensión
Otras categorías
Descubra aplicaciones destacadas
Automatización y control de fábricas
Use convertidores de señal digital a analógica (DAC) de precisión para permitir una tensión (±10 V) y corrientes (de 4 mA a 20 mA) analógicas en controladores lógicos programables, actuadores, sistemas de control digital y transmisores de campo y de sensor
Pruebas y mediciones
Usar nuestros convertidores de señal digital a analógica (DAC) de precisión puede ayudarle a obtener alta precisión, densidad y rendimiento en sistemas e instrumentos avanzados de pruebas y mediciones
Industria aeroespacial y de defensa
Use nuestros convertidores de señal digital a analógica (DAC) de precisión tolerantes a la radiación en diseños que requieren alta precisión, menor consumo de energía y tamaño reducido
Automotriz
Reduzca la sobrecarga del software en aplicaciones automotrices mediante DAC inteligentes y circuitos frontales analógicos inteligentes
Use convertidores de señal digital a analógica (DAC) de precisión para permitir una tensión (±10 V) y corrientes (de 4 mA a 20 mA) analógicas en controladores lógicos programables, actuadores, sistemas de control digital y transmisores de campo y de sensor
Características:
- Salidas de corriente de ±24m A y de tensión de ±12 V en un único dispositivo para un control lógico programable.
- Corriente ultrabaja de 220 µA con una alimentación de 1.8 V, más un módem de transductor remoto direccionable en carretera (HART) integrado para transmisores de sensor alimentados por bucle.
- Error total no ajustado (rango de escala total del 0.1 %) con un rango de temperatura industrial de –40 °C a 125 °C.
- Detección de fallos, alarmas y temporizadores de vigilancia integrados.
Recursos destacados
Equipo final/subsistema
Diseños de referencia
- TIPD215 – Diseño de referencia de módulo de salida analógica de canal cuádruple y menos de 1 W, con gestión de
- TIDA-00648 – Diseño de referencia del transmisor de circuito de corriente de 4 mA a 20 mA
Productos
- AFE882H1 – AFE de baja potencia con HART®, DAC de 16 bits y ADC de 12 bits para PLC y aplicaciones de transm
- DAC8760 – DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor
- DAC8775 – Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de corriente y tensión programable de cuatro canales
Recursos técnicos
- Ultra-Low-Power, Low-Voltage, 2-Wire, 4- to 20-mA Loop Transmitter Using AFE881H – Application brief
- Combined Voltage and Current Output with the DACx760 – Application note
Usar nuestros convertidores de señal digital a analógica (DAC) de precisión puede ayudarle a obtener alta precisión, densidad y rendimiento en sistemas e instrumentos avanzados de pruebas y mediciones
Características:
- DAC de precisión discretos con resoluciones de hasta 20 bits.
- Alta precisión y monotonicidad total (no linealidad integral y no linealidad diferencial de ± bit menos significativo).
- Varios tipos de salida (tensión de entrada y salida con búfer y sin búfer).
- Recuentos de canales de alta densidad (hasta 16).
Recursos destacados
Equipo final/subsistema
Diseños de referencia
- TIDA-01040 – Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente
- TIDA-01041 – Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre
Productos
- DAC11001B – DAC monotónico de 20 bits con ruido ultrabajo, fallas bajas y rendimiento THD excepcional de grado a
- DAC80508 – DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión
- DAC80504 – DAC de salida de tensión, 16 bits reales, cuatro canales, SPI en encapsulado QFN con referencia inte
Desarrollo de hardware
- BP-DAC11001EVM – Módulo enchufable DAC BoosterPack™ monotónico de DAC11001 de 20 bits con ruido ultrabajo y bajo nive
Use nuestros convertidores de señal digital a analógica (DAC) de precisión tolerantes a la radiación en diseños que requieren alta precisión, menor consumo de energía y tamaño reducido
Características:
- DAC de 12 bits con certificación V de la Lista de fabricantes calificados y un amplio rango dinámico de salida.
- DAC de precisión discretos con resoluciones de hasta 20 bits.
- Bajo consumo de energía por canal.
- Aplicaciones independientes del procesador con generación de formas de onda.
- Polarización del amplificador programable de alta precisión con protección de secuencia de potencia.
Recursos destacados
Equipo final/subsistema
Productos
- DAC121S101QML-SP – Convertidor digital a analógico Micro Power de 12 bits con salida rail-to-rail
- AFE10004 – Monitor y controlador de amplificador de potencia de 4 canales con EEPROM e interruptores de salida
- DAC11001B – DAC monotónico de 20 bits con ruido ultrabajo, fallas bajas y rendimiento THD excepcional de grado a
Recursos técnicos
- Space-Grade, 100-krad, Voltage-Controlled Current Sink (0–200 mA) Circuit – Application brief
- Temperature Compensation of Power Amplifier FET Bias Voltages – Application note
Reduzca la sobrecarga del software en aplicaciones automotrices mediante DAC inteligentes y circuitos frontales analógicos inteligentes
Características:
- Generación de patrones LED, como fundido de entrada y salida y secuenciación.
- Diagnóstico, detección, comunicación y respuesta ante fallas del sistema.
- Generación de formas de onda, como modulación por ancho de pulsos, onda sinusoidal y onda cuadrada.
- Comunicación de un solo cable en toda la carrocería del vehículo.
Recursos destacados
Equipo final/subsistema
Productos
- DAC43701-Q1 – DAC inteligente de 8 bits, 1 canal, con VOUT, Hi-Z, EEPROM, generador de formas de onda, comparador
- DAC43901-Q1 – DAC inteligente de 8 bits de un canal para automoción con animación de indicador de giro y control d
Recursos técnicos
- Smart DAC Product Selection Guide – Product overview
- ¿Qué es un DAC inteligente? – Video
Recursos técnicos
Serie de videos
Precision Labs de TI: DAC
Estos cursos y tutoriales bajo demanda incluyen ideas introductorias sobre la arquitectura de dispositivos, además de la resolución de problemas avanzados específicos de una aplicación, en los que se utilizan tanto conocimientos teóricos como prácticos.
Recurso
Circuitos DAC de precisión
Explore una completa biblioteca de ideas de subcircuitos DAC de precisión que podrá adaptar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de su equipo final, incluido un libro digital gratuito
Video
Introducción a los DAC de precisión
Conozca qué es un DAC de precisión, qué ofrece la gama de TI y algunas aplicaciones en las que puede encontrar estos dispositivos.