DAC80516
Salida de tensión de 16 bits y 16 canales (0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad de
DAC80516
- Performance:
- INL: ±2LSB maximum at 16-bit resolution
- TUE: ±0.15% of FSR maximum
- Integrated 2.5V precision internal reference
- Initial accuracy: ±2.5mV maximum
- Drift: 5ppm/°C typical
- High drive capability: 50mA with 0.5V from supply rails
- Flexible configuration options
- User selectable gain: 2 ×, 1 ×
- Reset to zero scale
- Clear output function
- Wide operating range:
- Power supply: 2.7V to 5.5V
- Temperature range: –40°C to +125°C
- SPI and I2C interfaces: 1.7V to 5.5V operation
- SPI: 4-wire interface
- I2C: Four target addresses
- Small package:
- 4mm × 4mm, 28-pin WQFN
The 16-bit DAC80516 is a low-power, 16-channel, buffered voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The DAC80516 includes a 2.5V, 5ppm/°C internal reference, eliminating the need for an external precision reference in most applications. A user selectable gain configuration can be used to provide full-scale output voltages of 2.5V or 5V. The DAC80516 operates from a single power supply.
Communication to the DAC80516 is performed through an SPI- and I2C-supported serial interface, operating at clock rates of up to 50MHz (during SPI writes to the device). The VIO pin enables serial interface operation from 1.7V to 5.5V. The DAC80516 flexible interface enables operation with a wide range of industry-standard microprocessors and microcontrollers.
The DAC80516 is characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C and available in a small WQFN package.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC80516 16-Channel, 16-Bit, Voltage-Output DAC With Internal Reference datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 05 nov 2024 |
Certificate | DAC80516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 11 dic 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC80516EVM — Módulo de evaluación DAC80516
El módulo de evaluación (EVM) DAC80516 es una plataforma para evaluar el producto DAC80516. El EVM viene con el DAC80516 instalado. El DAC80516 es un convertidor de señal digital a analógica (DAC) con búfer de salida de tensión, 16 canales y una resolución de 16 bits. El dispositivo tiene una (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RUY) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.