DAC80502
Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits
DAC80502
- 16-bit performance: 1-LSB INL and DNL (max)
- Low glitch energy: 4 nV-s
- Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
- Buffered output range: 5 V, 2.5 V, or 1.25 V
- Low power: 1 mA per channel at 5.5 V
- Integrated 5-ppm/˚C (max), 2.5-V precision reference
- Pin-selectable serial interface
- 3-wire, SPI compatible up to 50-MHz
- 2-wire, I2C compatible
- Power-on-reset: zero scale or midscale
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Package: Tiny 10-pin WSON
The 16-bit DAC80502, 14-bit DAC70502, and 12-bit DAC60502 (DACx0502) digital-to-analog converters (DACs) are highly accurate, low-power devices with voltage output.
The DACx0502 offer linearity of < 1 LSB. The high accuracy combined with tiny package make the DACx0502 an excellent choice for applications such as gain and offset calibration, current or voltage set point generation, and power-supply control. These devices include a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, giving full-scale output voltage ranges of 1.25 V,
2.5 V, or 5 V. The DACx0502 incorporate a power-on-reset circuit that makes sure the DAC output powers up at zero scale or midscale based on the status of RSTSEL pin, and remains at that scale until a valid code is written to the device.
The digital interface of the DACx0502 can be configured to SPI or I2C mode using the SPI2C pin. In SPI mode, the DACx0502 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. In I2C mode, the DACx0502 operate in standard (100 kbps), fast (400 kbps), and fast+ (1.0 Mbps) modes.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DACx0502, Dual, 16-Bit, 14-Bit, and 12-Bit, 1-LSB INL, Voltage-Output DACs With Precision Internal Reference datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 16 abr 2020 |
| Circuit design | Precision, Three-Wire High-Voltage Output Transmitter Using the DAC80501 and XTR200 | PDF | HTML | 27 ene 2026 | |
| Circuit design | Precision, Three-Wire, Analog Current Output Transmitter Using the DAC80501 and XTR200 | PDF | HTML | 27 ene 2026 | |
| Certificate | DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 08 nov 2023 | ||
| Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 08 nov 2022 | |
| Certificate | DAC80502EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 13 abr 2020 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC80502-01EVM — Módulos de evaluación DAC80502 y DAC80501
SBAC259 — DAC80502EVM Software
Productos y hardware compatibles
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WSON (DRX) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.