ADC0831-N
Convertidor A/D de E/S serie de 8 bits y 1 canal
ADC0831-N
- TI MICROWIRE Compatible—Direct Interface to COPS Family Processors
- Easy Interface to All Microprocessors, or Operates “Stand-Alone”
- Operates Ratiometrically or with 5 VDC Voltage Reference
- No Zero or Full‐Scale Adjust Required
- 2‐, 4‐ or 8‐Channel Multiplexer Options with Address Logic
- Shunt Regulator Allows Operation with High Voltage Supplies
- 0V to 5V Input Range with Single 5V Power Supply
- Remote Operation with Serial Digital Data Link
- TTL/MOS Input/Output Compatible
- 0.3 in. Standard Width, 8‐, 14‐ or 20‐Pin PDIP Package
- 20 Pin PLCC Package (ADC0838-N Only)
- SOIC Package
Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Total Unadjusted Error: ±½ LSB and ±1 LSB
- Single Supply: 5 VDC
- Low Power: 15 mW
- Conversion Time: 32 μs
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC0831 series are 8-bit successive approximation A/D converters with a serial I/O and configurable input multiplexers with up to 8 channels. The serial I/O is configured to comply with the TI MICROWIRE serial data exchange standard for easy interface to the COPS family of processors, and can interface with standard shift registers or μPs.
The 2‐, 4‐ or 8‐channel multiplexers are software configured for single‐ended or differential inputs as well as channel assignment.
The differential analog voltage input allows increasing the common‐mode rejection and offsetting the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns datasheet (Rev. B) | 24 abr 2013 | |
| E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (NPA) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.