DAC8820
DAC multiplicador de 16 bits, entrada paralela
DAC8820
- ±0.5 LSB DNL
- ±1 LSB INL
- 16-Bit Monotonic
- Low Noise: 10 nV/
Hz
- Low Power: IDD = 2 µA
- Analog Power Supply: +2.7 V to +5.5 V
- 1.66 mA Full-Scale Current, with VREF = 10 V
- Settling Time: 0.5 µs
- 4-Quadrant Multiplying Reference
- Reference Bandwidth: 8 MHz
- Reference Input: ±15 V
- Reference Dynamics: -105 THD
- SSOP-28 Package
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Automatic Test Equipment
- Instrumentation
- Digitally Controlled Calibration
- Industrial Control PLCs
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC8820, a multiplying digital-to-analog converter (DAC), is designed to operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external, current-to-voltage (I/V) precision amplifier.
A parallel interface offers high-speed communications. The DAC8820 is packaged in a space-saving SSOP-28 package and has an industry-standard pinout.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC8820EVM — Módulo de evaluación DAC8820
The DAC8820EVM is a full-featured evaluation board featuring either the DAC8806 or the DAC8820 devices. These devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface. The data bits are double-buffered so that the output can be updated (...)
DAC8820 TINA-TI Reference Design
DAC8820 TINA-TI Spice Model (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIPD194 — Diseño de referencia para referencia de tensión variable de precisión de bajo ruido
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.