TLV5618AM
DAC doble de 12 bits, 2.5 us, entrada en serie, tiempo de estabilización programable, temperatura M
TLV5618AM
- Dual 12-Bit Voltage Output DAC
- Programmable Settling Time
- 3 us in Fast Mode
- 10 us in Slow Mode
- Compatible With TMS320 and SPI Serial Ports
- Differential Nonlinearity <0.5 LSB Typ
- Monotonic Over Temperature
- Direct Replacement for TLC5618A (C and I Suffixes)
- Available in Q-Temp Automotive
HighRel Automotive Applications
Configuration Control/Print Support
Qualification to Automotive Standards - applications
- Digital Servo Control Loops
- Digital Offset and Gain Adjustment
- Industrial Process Control
- Machine and Motion Control Devices
- Mass Storage Devices
SPI and QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.
The TLV5618A is a dual 12-bit voltage output DAC with a flexible 3-wire serial interface. The serial interface is compatible with TMS320, SPI, QSPI, and Microwire serial ports. It is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 12 data bits.
The resistor string output voltage is buffered by an x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a Class-AB output stage to improve stability and reduce settling time. The programmable settling time of the DAC allows the designer to optimize speed versus power dissipation.
Implemented with a CMOS process, the device is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. It is available in an 8-pin SOIC package in standard commercial and industrial temperature ranges.
The TLV5618AC is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV5618AI is characterized for operation from 40°C to 85°C. The TLV5618AQ is characterized for operation from 40°C to 125°C. The TLV5618AM is characterized for operation from 55°C to 125°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2.7-V To 5.5-V Low-Power Dual 12-Bit D/A Converter With Power Down datasheet (Rev. H) | 09 jul 2002 | |
* | SMD | TLV5618AM SMD 5962-99557 | 21 jun 2016 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.