DAC53204W
Convertidor de señal digital a analógica (DAC) inteligente de salida de tensión y corriente de 10 bi
DAC53204W
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1-LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Current outputs:
- 1-LSB INL and DNL (8-bit)
- ±25-µA, ±50-µA, ±125-µA, ±250-µA output-range options
- Voltage outputs:
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive-pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I2C, SPI, or PMBus Interface
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable to multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin DSBGA (1.75 mm × 1.75 mm)
The 12-bit DAC63204W and 10-bit DAC53204W ( DACx3204W) are a pin-compatible family of quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). These devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current source or sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I2C, SPI, and PMBus interfaces, and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC63004WCSP-EVM — Módulo de evaluación DAC63004W para DAC inteligente de 12 bits y 4 canales en encapsulado a escala d
El módulo de evaluación (EVM) DAC63004 en encapsulado a escala de chip para oblea (WCSP) es una plataforma para evaluar el rendimiento de los convertidores digitales a analógicos (DAC) comerciales DAC63004W y DAC53004W de ultra baja potencia, tensión amortiguada y salida de corriente en diversas (...)
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
Productos
Referencias de tensión en serie
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC y DAC de precisión integrados
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.