ADC3910S125
ADC de 10 bits, 1 canal y 125 MSPS, con latencia de un ciclo de reloj, decimación de hasta 16x y com
ADC3910S125
- Sampling rate up to 125MSPS
- Latency: 1 clock cycle
- Low power (2 channel):
- 92mW at 125MSPS
- 59mW at 25MSPS
- 4mW in PD mode
- Small footprint: 32-VQFN (4mm x 4mm)
- Single or dual channel ADC
- Dual digital comparators
- Reference: internal or external
- No missing codes, ±1 LSB INL
- Buffered, differential or single ended inputs
- Input bandwidth: 150MHz (3-dB)
- Single 1.8V supply
- Optional 3.3VIO capability
- Industrial temperature range: -40 to 105°C
- On-chip digital filter (optional)
- Decimation by 2, 4, 8, 16
- Parallel (SDR, DDR) and serial CMOS interface
- Spectral performance (fIN = 5MHz):
- SNR: 61dBFS
- SFDR: 65dBc
The ADC3910Dx and ADC3910Sx are a family ultra-low power 10-bit 125MSPS high-speed single and dual channel analog-to-digital converters. High-speed control loops benefit from the short latency of only 1 clock cycle. The ADC consumes only 92mW at 125Msps with a power consumption that scales with lower sampling rates.
The device uses DDR, HDDR, SDR or serial CMOS interface to output the data from +1.8V to +3.3V to accommodate various receiver requirements. The device implements analog monitoring function by event triggered interrupts per channel using a digital comparator with programmable high and low thresholds, hysteresis, and event counter. The device is a pin-to-pin compatible family of ADCs with 8 and 10-bit resolution and different speed grades. The device is available in a 32-pin VQFN package, and supports industrial temperature range from -40 to +105°C.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC3910Dx and ADC3910Sx 10-bit, 25 to 125MSPS Low Latency, Low Power, Small, Single and Dual Channel ADC with Integrated Input Buffers datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 15 may 2024 |
| Application note | High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs | 09 dic 2020 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ADC3910D125EVM — Módulo de evaluación ADC3910D125
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.