ADS7825
Convertidor A/D CMOS de muestreo de 4 canales y 16 bits
ADS7825
- 25µs max SAMPLING AND CONVERSION
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PIN-COMPATIBLE WITH 12-BIT ADS7824
- PARALLEL AND SERIAL DATA OUTPUT
- 28-PIN 0.3" PLASTIC DIP AND SOIC
- ±2.0 LSB max INL
- 50mW max POWER DISSIPATION
- 50µW POWER DOWN MODE
- ±10V INPUT RANGE, FOUR CHANNEL MULTIPLEXER
- CONTINUOUS CONVERSION MODE
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The ADS7825 can acquire and convert 16 bits to within ±2.0 LSB in 25µs max while consuming only 50mW max. Laser-trimmed scaling resistors provide the standard industrial ±10V input range and channel-to-channel matching of ±0.1%. The ADS7825 is a low-power 16-bit sampling A/D with a four channel input multiplexer, S/H, clock, reference, and a parallel/serial microprocessor interface. It can be configured in a continuous conversion mode to sequentially digitize all four channels. The 28-pin ADS7825 is available in a plastic 0.3" DIP and in a SOIC, both fully specified for operation over the industrial 40°C to +85°C range.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 4 Channel, 16-Bit Sampling CMOS A/D Converter datasheet | 27 sep 2000 | |
* | Errata | Errata: ADS78xx | 22 oct 2012 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 01 ago 2016 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 mar 2011 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 10 nov 2010 | ||
Application note | ADS7809 Tag Features | 27 sep 2000 | ||
Application note | Using the Continuos Parallel Mode with the ADS7824 and ADS7825 | 27 sep 2000 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
Amplificadores de propósito general
Amplificadores operacionales para audio
Amplificadores de transimpedancia
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
Amplificadores operacionales de potencia
Amplificadores de video
Drivers de línea
Amplificadores de transconductancia y drivers láser
Amplificadores totalmente diferenciales
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
Receptores
Controladores de pantalla táctil
Amplificadores diferenciales
Amplificadores de instrumentación
Receptores de línea de audio
Amplificadores analógicos de detección de corriente
Monitores de potencia digitales
Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada
Servicios de troqueles y obleas
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.