ADC121S101
Convertidor A/D de 12 bits, un canal, de 0.5 a 1 Msps
ADC121S101
- Specified Over a Range of Sample Rates
- 6-Pin WSON and SOT-23 Packages
- Variable Power Management
- Single Power Supply With 2.7 V to 5.25 V Range
- SPI™, QSPI\xE2™, MICROWIRE, and DSP
Compatible - AEC-Q100 Grade 1 Qualified
- DNL: +0.5 / –0.3 LSB (Typical)
- INL: ±0.40 LSB (Typical)
- Power Consumption:
- 3-V Supply: 2 mW (Typical)
- 5-V Supply: 10 mW (Typical)
The ADC121S101 is a low-power, single-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC121S101 is fully specified over a sample rate range of 500 ksps to 1 Msps. The converter is based upon a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC121S101 operates with a single supply with a range from 2.7 V to 5.25 V. Normal power consumption using a 3 V or 5 V supply is 2 mW and 10 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to as low as 2.6 µW using a 5-V supply.
The ADC121S101 is packaged in 6-pin WSON and SOT-23 packages. Operation over the temperature range of 40°C to 125°C is specified.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC121S101x Single-Channel, 0.5 to 1-Msps, 12-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 21 abr 2016 |
| E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 | ||
| User guide | WEBENCH® Sensor Designer Thermocouple Sensor Ver 1 PCB (unpopulated) User Guide | 27 ene 2012 | ||
| Application note | Liquid-Level Monitoring Using a Pressure Sensor | 15 oct 2008 | ||
| White paper | Amp Closed-Loop Bndwidth Considerations in High Res ADC Apps | 01 oct 2006 | ||
| White paper | Optimizing Portable Applications with D/A Converters | 01 sep 2006 | ||
| Application note | Maximizing Signal-Path Performance | 08 jul 2005 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.