ADS8504
Convertidor analógico a digital CMOS de 12 bits y 250 kHz con interfaz paralela de 2,5 V y referenci
ADS8504
- 250-kHz Sampling Rate
- Standard ±10-V Input Range
- 73-dB SINAD With 45-kHz Input
- ±0.45 LSB Max INL
- ±0.45 LSB Max DNL
- 12 Bit No Missing Code
- ±1 LSB Bipolar Zero Errors
- ±0.4 PPM/°C Bipolar Zero Error Drift
- Single 5-V Supply Operation
- Pin-Compatible With ADS7804/05 (Low Speed) and 16-Bit ADS8505
- Uses Internal or External Reference
- Full Parallel Data Output
- 70-mW Typ Power Dissipation at 250 KSPS
- 28-Pin SOIC Package
- APPLICATIONS
- Industrial Process Control
- Data Acquisition Systems
- Digital Signal Processing
- Medical Equipment
- Instrumentation
The ADS8504 is a complete 12-bit sampling A/D converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 12-bit, capacitor-based, SAR A/D with S/H, reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.
The ADS8504 is specified at a 250-kHz sampling rate over the full temperature range. Precision resistors provide an industry standard ±10-V input range, while the innovative design allows operation from a single +5-V supply, with power dissipation under 100 mW.
The ADS8504 is available in a 28-pin SOIC package and is fully specified for operation over the industrial -40°C to 85°C temperature range.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12-BIT 250-KSPS Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. A) | 01 feb 2007 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 mar 2011 | ||
Application note | Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05 | 30 abr 2007 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
Amplificadores de propósito general
Amplificadores operacionales para audio
Amplificadores de transimpedancia
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
Amplificadores operacionales de potencia
Amplificadores de video
Drivers de línea
Amplificadores de transconductancia y drivers láser
Amplificadores totalmente diferenciales
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
Receptores
Controladores de pantalla táctil
Amplificadores diferenciales
Amplificadores de instrumentación
Receptores de línea de audio
Amplificadores analógicos de detección de corriente
Monitores de potencia digitales
Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada
Servicios de troqueles y obleas
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
Productos y hardware compatibles
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC de precisión
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.