DAC7578
DAC de interfaz de 2 cables, 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, salida de tensión
DAC7578
- Relative Accuracy:
- DAC5578 (8 bit): 0.25LSB INL
- DAC6578 (10 bit): 0.5LSB INL
- DAC7578 (12 bit): 1LSB INL
- Glitch Energy: 0.15nV-s
- Power-On Reset to Zero Scale or Midscale
- Devices in the TSSOP Package Reset to Zero Scale
- Devices in the QFN Package Reset to Zero Scale or Midscale
- Ultra-Low Power Operation: 0.13mA/ch at 5V
- Wide Power-Supply Range: +2.7V to +5.5V
- 2-Wire Serial Interface (I2C compatible)
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- APPLICATIONS
- Portable Instrumentation
- Closed-Loop Servo Control
- Process Control
- Data Acquisition Systems
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC5578 (8 bit), DAC6578 (10 bit), and DAC7578 (12 bit) are low-power, voltage-output, octal channel, digital-to-analog converters (DACs). The devices are monolithic, provide good linearity,and minimize undesired code-to-code transient voltages (glitch).
The devices use a versatile, 2-wire serial interface that is I2C-compatible and operates at clock rates of up to 3.4MHz. Multiple devices can share the same bus.
The devices incorporate a power-on-reset (POR) circuit that ensures the DAC output powers up to zero-scale or midscale until a valid code is written to the device. These devices also contain a power-down feature, accessed through the serial interface, that reduces the current consumption of the devices to typically 0.42µA at 5V. Power consumption is typically 2.32mW at 3V, reducing to 0.68µW in power-down mode. The low power consumption and small footprint make these devices ideal for portable, battery-operated equipment.
The DAC5578, DAC6578, and DAC7578 are drop-in and functionally-compatible with the DAC7678. All devices are available in a 4x4, QFN-24 package and a TSSOP-16 package.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 8/10/12-Bit, Octal-Chan, Ultra-Low Glitch, Voltage Output, 2-Wire Interface DACs datasheet (Rev. B) | 30 ago 2012 | |
| Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 08 nov 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC7678EVM — Módulo de evaluación DAC7678
The DAC7678EVM is designed to evaluate the DAC7678, DAC5578, DAC6578, or DAC7578 digital to analog converters. By default, the DAC7678EVM is available with the DAC7678 installed but can be replaced with any one of the other pin compatible devices. The EVM provides a quick and easy way to evaluate (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.