ADC0802-N
Convertidores A/D compatibles con 8 bits y µP de 1 canal con 0,5 LSB INL
ADC0802-N
- Compatible With 8080-µP Derivatives – No
Interfacing Logic Needed – Access Time 135 ns - Easy Interface to All Microprocessors, or Operates
as a Stand-Alone Deivce - Differential Analog Voltage Inputs
- Logic Inputs and Outputs Meet Both MOS and
TTL Voltage-Level Specifications - Works With 2.5-V (LM336) Voltage Reference
- On-Chip Clock Generator
- 0-V to 5-V Analog Input Voltage Range With
Single 5-V Supply - No Zero Adjust Required
- 0.3-Inch Standard Width 20-Pin DIP Package
- 20-Pin Molded Chip Carrier or Small Outline
Package - Operates Ratiometrically or With 5 VDC, 2.5 VDC,
or Analog Span Adjusted Voltage Reference - Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Total Error: ±1/4 LSB, ±1/2 LSB and ±1 LSB
- Conversion Time: 100 µs
The ADC0801, ADC0802, ADC0803, ADC0804, and ADC0805 devices are CMOS 8-bit successive approximation converters (ADC) that use a differential potentiometric ladder – similar to the 256R products. These converters are designed to allow operation with the NSC800 and INS8080A derivative control bus with Tri-state output latches directly driving the data bus. These ADCs appear like memory locations or I/O ports to the microprocessor and no interfacing logic is needed.
Differential analog voltage inputs allow increasing the common-mode rejection and offsetting the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC080x 8-Bit, µP-Compatible, Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 29 jun 2015 |
| E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.