ADC122S051Q-Q1
Convertidor A/D de 12 bits, 2 canales, de 200 ksps a 500 ksps
ADC122S051Q-Q1
- Specified Over a Range of Sample Rates.
- Two Input Channels
- Variable Power Management
- Single Power Supply with 2.7V - 5.25V Range
- Tested per AEC-Q100 and Qualified for Automotive Applications
- Meets AEC-Q100-011 C2 CDM Classification
Key Specifications
- DNL: +0.7 / −0.4 LSB (typ)
- INL: ± 0.50 LSB (typ)
- SNR: 72.5 dB (typ)
- Power Consumption:
- 3V Supply: 3.0 mW (typ)
- 5V Supply: 10 mW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC122S051/ADC122S051Q is a low-power, two-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC122S051/ADC122S051Q is fully specified over a sample rate range of 200 ksps to 500 ksps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept one or two input signals at inputs IN1 and IN2.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC122S051/ADC122S051Q operates with a single supply that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 3.0 mW and 10 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 0.14 µW using a +3V supply, or 0.32 µW using a +5V supply.
The ADC122S051/ADC122S051Q is packaged in an 8-lead VSSOP package. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C is specified.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC122S051 2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter datasheet (Rev. E) | 19 mar 2013 | |
| Circuit design | Low-input bias-current front end SAR ADC circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 24 sep 2024 | |
| E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.