DAC121S101QML-SP
Convertidor digital a analógico Micro Power de 12 bits con salida rail-to-rail
DAC121S101QML-SP
- 5962R07726
- Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
- Single Event Latch-up Immune 120 MeV-cm2/mg
- Single Event Functional Interrupt Immune 120 MeV-cm2/mg (See Radiation Report)
- Ensured Monotonicity
- Low Power Operation
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Power-On Reset to Zero Volts Output
- SYNC Interrupt Facility
- Wide Power Supply Range (2.7 V to 5.5 V)
- Small Packages
- Power-Down Feature
- Key Specifications
- Resolution: 12 Bits
- DNL: +0.21, –0.10 LSB (Typical)
- Output Settling Time: 12.5 µs (Typical)
- Zero Code Error: 2.1 mV (Typical)
- Full-Scale Error: –0.04% FS (Typical)
- Power Dissipation
- Normal Mode: 0.52 mW (3.6 V) and 1.19 mW (5.5 V) Typical
- Power-Down Mode: 0.014 µW (3.6 V) and 0.033 µW (5.5 V) Typical
The DAC121S101QML-SP device is a full-featured, general-purpose, 12-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply and consumes just 177 µA of current at 3.6 V. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three-wire serial interface operates at clock rates up to 20 MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP interfaces.
The supply voltage for the DAC121S101QML-SP serves as its voltage reference, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt.
The low power consumption and small packages of the DAC121S101QML-SP make it an excellent choice for use in battery-operated equipment.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-010197 — Diseño versátil de referencia de plataforma de control y monitoreo del estado de los satélites con <
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| CFP (NAC) | 10 | Ultra Librarian |
| DIESALE (Y) | — |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.