DAC11001B
DAC monotónico de 20 bits con ruido ultrabajo, fallas bajas y rendimiento THD excepcional de grado a
DAC11001B
- 20-bit monotonic: 1-LSB DNL (max)
- Integral linearity: 1-LSB INL (max)
- Low noise: 7 nV/√Hz
- Code independent low glitch: 1 nV-s
- Excellent THD: –118 dB at 20-kHz fOUT, 1-MHz fDAC
- Fast settling: 1 µs
- Flexible output ranges: VREFPF to VREFNF
- Integrated, precision feedback resistors
- 50-MHz, 4-wire SPI-compatible interface
- Readback
- Daisy-chain
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Package: 48-pin TQFP
The 20-bit DAC11001B is a highly accurate, low-noise, voltage-output, single-channel, digital-to-analog converter (DAC). The DAC11001B is specified monotonic by design, and offers excellent linearity across all output ranges.
The unbuffered voltage output offers low noise performance (7 nV/√Hz) in combination with a fast settling time (1 µs), making this device an excellent choice for low-noise, fast control-loop, and waveform-generation applications. The DAC11001B integrates an enhanced deglitch circuit with code-independent ultra-low glitch (1 nV-s) to enable clean waveform ramps with ultra-low total harmonic distortion (THD).
The DAC11001B device incorporates a power-on-reset (POR) circuit so that the DAC powers on with known values in the registers. With external references, DAC output ranges from VREFPF to VREFNF can be achieved, including asymmetric output ranges.
The DAC11001B uses a versatile 4–wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DAC11001B 20-Bit, Low-Noise, Ultra-Low Harmonic Distortion, Fast-Settling, High-Voltage-Output, Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet | PDF | HTML | 13 dic 2021 |
| Circuit design | Precision, ±15V Power Supply Circuit from a +5V Source for High-Voltage Data Converters | PDF | HTML | 04 dic 2025 | |
| Application note | Demstifying Des Challenges Ultra-Low Noise, High-Fidelity Waveform Genera | PDF | HTML | 16 sep 2022 | |
| Application note | Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A (Rev. A) | PDF | HTML | 24 ago 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BP-DAC11001EVM — Módulo enchufable DAC BoosterPack™ monotónico de DAC11001 de 20 bits con ruido ultrabajo y bajo nive
El módulo de evaluación (EVM) DAC11001, módulo complemento BoosterPack™, es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de DAC11001. El DAC11001 es un convertidor de señal digital a analógica (DAC) de un solo canal, con búfer y salida bipolar y una resolución de (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design
TIDA-060031 — Diseño de ref. de DAC de precisión para audio de primera calidad en aplicaciones de alta fidelidad
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.