DAC7513
DAC de entrada en serie de 12 bits, salida rail-to-rail de baja potencia
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
DAC7513
- microPOWER OPERATION: 115 µA at 5V
- POWER-ON RESET TO ZERO
- POWER SUPPLY: +2.7V to +5.5V
- ENSURED MONOTONIC BY DESIGN
- SETTLING TIME: 10 µs to 1LSB
- LOW-POWER SERIAL INTERFACE WITH SCHMITT-TRIGGERED INPUTS
- ON-CHIP OUTPUT BUFFER AMPLIFIER, RAIL-TO-RAIL OPERATION
- SYNC\ INTERRUPT FACILITY
- SOT23-8 AND MSOP-8 PACKAGES
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
- PC PERIPHERALS
- PORTABLE INSTRUMENTATION
- PROGRAMMABLE ATTENUATION
SPI and QSPI are registered trademarks of Motorola.
Microwire is a registered trademark of National Semiconductor.
The DAC7513 is a low-power, single, 12-bit buffered voltage output Digital-to-Analog Connector (DAC).The on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC7513 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire™, and DSP interfaces.
The DAC7513 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC, this allows the DAC7513 to be used in a multiplying mode. The DAC7513 incorporates a power-on reset circuit which ensures that the DAC output powers up at 0V and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC7513 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200nA at 5V.
The low-power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 0.5mW at 5V reducing to 1 µW in power-down mode.
The DAC7513 is available in an SOT23-8 package and an MSOP-8 package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC8551EVM — Módulo de evaluación DAC8551
The DAC8551EVM features the DAC8551 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.