DAC161S055
DAC de salida de tensión tamponada de precisión de 16 bits
DAC161S055
- 16-bit DAC with a two-buffer SPI interface
- Asynchronous load DAC and reset pins
- Compatibility with 1.8V controllers
- Buffered voltage output with rail-to-rail capability
- Wide voltage reference range of +2.5V to VA
- Wide temperature range of −40°C to +105°C
- Packaged in a 16-pin LLP
The DAC161S055 is a precision 16-bit, buffered voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC) that operates from a 2.7V to 5.25V supply with a separate I/O supply pin that operates down to 1.7V. The on-chip precision output buffer provides rail-to-rail output swing and has a typical settling time of 5 µsec. The external voltage reference can be set between 2.5V and VA (the analog supply voltage), providing the widest dynamic output range possible.
The 4-wire SPI compatible interface operates at clock rates up to 20 MHz. The part is capable of Diasy Chain and Data Read Back. An on board power-on-reset (POR) circuit ensures the output powers up to a known state.
The DAC161S055 features a power-up value pin (MZB), a load DAC pin (LDACB) and a DAC clear (CLRB) pin. MZB sets the startup output voltage to either GND or mid-scale. LDACB updates the output, allowing multiple DACs to update their outputs simultaneously. CLRB can be used to reset the output signal to the value determined by MZB.
The DAC161S055 has a power-down option that reduces power consumption when the part is not in use. It is available in a 16-lead LLP package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC161S055 Precision 16-Bit, Buffered Voltage-Output DAC datasheet (Rev. B) | 27 ene 2012 | |
EVM User's guide | DAC161S055EVM Booster Pack User’s Guide | 19 ago 2014 | ||
Application note | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 01 may 2013 | ||
User guide | DAC161S055 16-Bit, Low Glitch, Buffered Voltage-Output DAC User's Guide | 21 feb 2012 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC161S055EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico 16 bits y 1 canales
The DAC161S055EVM is a demonstration kit for the DAC161S055, a 16-bit, 1-channel, 5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter. The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the DAC161S055 data converter. The EVM features a small size layout that (...)
SNOC021 — DAC161S055 EVM GUI
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.