DAC7822
Convertidor digital a analógico multiplicador de 12 bits, canal doble, entrada paralela
DAC7822
- ±1LSB INL
- 2.5V to 5.5V Supply Operation
- Fast Parallel Interface: 17ns Write Cycle
- Update Rate of 20.4MSPS
- 10MHz Multiplying Bandwidth
- ±15V Reference Input
- Extended Temperature Range: -40°C to +125°C
- 40-Lead QFN
- 12-Bit Monotonic
- 4-Quadrant Multiplication
- Power-On Reset with Brownout Detection
- Readback Function
- Industry-Standard Pin Configuration
- Pin-Compatible with the AD5405
- APPLICATIONS
- Portable Battery-Powered Instruments
- Waveform Generators
- Analog Processing
- Programmable Amplifiers and Attenuators
- Digitally-Controlled Calibration
- Programmable Filters and Oscillators
- Ultrasound
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC7822 is a dual, CMOS, 12-bit, current output digital-to-analog converter (DAC). This device operates from a 2.5V to 5.5V power supply, making it suitable for battery-powered and many other applications.
The DAC7822 operates with a fast parallel interface. Data readback allows the user to read the contents of the DAC register via the DB pins. On power-up, the internal register and latches are filled with zeroes and the DAC outputs are at zero scale.
The DAC7822 offers excellent 4-quadrant multiplication characteristics, with large signal multiplying bandwidth of 10MHz. The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. An integrated feedback resistor (RFB) provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external current-to-voltage precision amplifier. The DAC7822 also includes the resistors necessary for 4-quadrant multiplication and other configuration modes.
The DAC7822 is available in a 40-lead QFN package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.