DAC082S085
Convertidor digital a analógico dual Micro Power de 8 bits con salida rail-to-rail
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
DAC082S085
- Ensured Monotonicity
- Low Power Operation
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Power-On Reset to 0 V
- Simultaneous Output Updating
- Wide Power Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Industry’s Smallest Package
- Power-Down Modes
- Key Specifications:
- Resolution: 8 Bits
- INL: ±0.5 LSB (Maximum)
- DNL: 0.18 / –0.13 LSB (Maximum)
- Settling Time: 4.5 µs (Maximum)
- Zero Code Error: 15 mV (Maximum)
- Full-Scale Error: –0.75% FS (Maximum)
- Supply Power:
- Normal: 0.6 mW (3 V) / 1.6 mW (5 V)
(Typical) - Power Down: 0.3 µW (3 V) / 0.8 µW (5 V)
(Typical)
- Normal: 0.6 mW (3 V) / 1.6 mW (5 V)
The DAC082S085 device is a full-featured, general-purpose, DUAL, 8-bit, voltage-output, digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply and consumes 0.6 mW at 3 V and 1.6 mW at 5 V. The DAC082S085 is packaged in 10-pin SON and VSSOP packages. The 10-pin WSON package makes the DAC082S085 the smallest DUAL DAC in its class. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing, and the three-wire serial interface operates at clock rates up to 40 MHz over the entire supply voltage range. Competitive devices are limited to 25-MHz clock rates at supply voltages in the 2.7 V to 3.6 V range. The serial interface is compatible with standard SPI™, QSPI, MICROWIRE, and DSP interfaces.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC082S085 8-Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 30 jun 2016 |
Application note | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 01 may 2013 | ||
User guide | 8,10,12-Bit Dual/Quad DAC with Rail-to-Rail Output User Guide | 23 feb 2012 | ||
White paper | Optimizing Portable Applications with D/A Converters | 01 sep 2006 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-01081 — Diseño de referencia del control de iluminación LED para la visión artificial
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.