DAC6551-Q1
DAC automotriz de salida de tensión, 12 bits, fallas ultrabajas, DAC6551-Q1
DAC6551-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Relative Accuracy:
- DAC8551-Q1 (16-Bit): 4 LSB INL
- DAC6551-Q1 (12-Bit): 0.3 LSB INL
- Ultralow Glitch Impulse: 0.1 nV-s
- Settling Time: 8 µs to ±0.003% FSR
- Power Supply: 3 V to 5.5 V
- Power-On Reset to Zero Scale
- MicroPower Operation: 160 µA at 5 V
- Low-Power Serial Interface With Schmitt-Triggered Inputs
- On-Chip Output Buffer Amplifier With Rail-to-Rail Operation
- Power-Down Capability
- Binary Input
- SYNC Interrupt Facility
- Available in a Tiny VSSOP-8 Package
The DAC8551-Q1 and DAC6551-Q1 are small, low-power, voltage-output, 16- and 12-bit digital-to-analog converters (DACs) qualified for automotive applications. The DACx551-Q1 devices provide good linearity and minimize undesired code-to-code transient voltages. The devices use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates to 30 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal-processor (DSP) interfaces.
The DACx551-Q1 devices require an external reference voltage to set the output range. The devices incorporate a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up at 0 V and remains there until a valid write to the device takes place. The devices contain a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption to 800 nA at 5 V.
The DACx551-Q1 devices power consumption is only 800 µW at 5 V, reducing to less than 4 µW in power-down mode. The DACx551-Q1 devices are available in a VSSOP-8 package.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DACx551-Q1 Automotive 16-, 12-Bit, Ultralow-Glitch, Voltage-Output DAC datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 13 dic 2016 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC8551EVM — Módulo de evaluación DAC8551
The DAC8551EVM features the DAC8551 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.